StarTech.com

18.2m 高解像度表示対応VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

最高品質の機能でVGAモニタを接続

製品ID: MXT101MMHQ60

  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
  • 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
  • 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
¥6,399 JPY 税抜
¥7,038 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
フェライト数 1
導体数 14
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -20 to 80 °C
動作温度 0 to 60 °C
湿度 0~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 60 ft [18.3 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 3.7 lb [1.7 kg]
製品長さ 60 ft [18.3 m]
パッケージ情報
Package Height 3.6 in [92 mm]
Package Length 18.1 in [46 cm]
Package Width 13.8 in [35 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 lb [1.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 18.2m 高解像度VGAモニタ用同軸ケーブル - HD15オス/オス

認証

関連製品

別売アクセサリー