×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
30.4m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
VGAモニタの接続距離を30.4m延長
製品ID: MXT101HQ_100
- 高解像度モニタ(1920x1200以上)に最適
- 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
- 電波障害を排除するフェライトコア
- 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
概要
30.4m高解像度VGA延長ケーブル。VGAで最高のビデオ品質を提供します。
この高品質VGA延長ケーブル(オス - メス)は、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させないよう設計されており、高解像度VGA用途に適しています。また、コネクタ終端でフェライトコアを使用し、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供しています。
用途
VGAモニタケーブルを延長
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU2019H | |
UPC Code | 065030777711 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス | |
コネクタB | 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | コネクタは9番ピンがついていない状態になっています。 | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 100 ft [30.5 m] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品長さ | 100 ft [30.5 m] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 7.2 lb [3.3 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 30.4m VGA同軸ケーブル | |
2 - ナット |
関連製品
¥9,897 税抜
¥10,688 税込
¥11,561 税抜
¥12,485 税込
¥15,591 税抜
¥16,838 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。