StarTech.com

3.5㎜ステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 7.6m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル

一本の高品質ケーブルでVGAビデオ&オーディオ接続に対応

製品ID: MXTHQMM25A

  • 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
  • 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
  • 電波障害を排除するフェライトコア
¥3,746 JPY 税抜
¥4,120 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
フェライト数 2
導体数 14
規制認可 UL2919
性能
インピーダンス 75 Ohm
コネクタ
コネクタA 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -20 to 80 °C
動作温度 0 to 60 °C
湿度 0~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 25 ft [7.6 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 29.6 oz [839 g]
製品長さ 25 ft [7.6 m]
パッケージ情報
Package Height 1.7 in [44 mm]
Package Length 12.8 in [32.5 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 30.3 oz [859 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 7.6m 高解像度VGAモニタ同軸ケーブル オーディオ対応HD15 オス・オス

認証

関連製品

3.5㎜ステレオミニプラグ付き高解像度VGAケーブル 9.1m オス/オス アナログRGB対応ディスプレイケーブル
¥5,193 税抜
¥5,712 税込
Coax HD15 VGA Cable - M/M
¥2,454 税抜
¥2,699 税込

別売アクセサリー