×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
9.1m 高解像度表示対応VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
最高品質の機能でVGAモニタを接続
製品ID: MXT101MMHQ30
- 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
- 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
- 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
概要
9.1m高解像度VGA延長ケーブル。VGAで最高のビデオ品質を提供。1920x1200以上の高解像度用途に最適です。
このVGA延長ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供します。
StarTech.comのメリット
- VGA信号をお使いのモニタ、スプリッタ、プロジェクターに入力するために延長
- 高解像度VGAビデオ(1920x1200以上)に対応しており、様々な用途で使用可能
- フェライトコアによる電磁障害防止
- StarTech.comによる全使用期間保証
用途
古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
高解像度ディスプレイを最長で9.1m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU2018P | |
UPC Code | 065030839860 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
ファイア定格 | CMG定格(汎用) | |
フェライト数 | 1 | |
導体数 | 14 | |
規制認可 | UL2919 | |
性能 | ||
インピーダンス | 75 Ohm | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス | |
コネクタB | 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス | |
環境条件 | ||
保存温度 | -20 to 80 °C | |
動作温度 | 0 to 60 °C | |
湿度 | 0~80%相対湿度 | |
物理的特徴 | ||
ケーブルOD | 0.4 in [9 mm] | |
ケーブル長さ | 30 ft [9.1 m] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
最大コネクタ寸法 | 1.3 in [34 mm] | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 33.9 oz [960 g] | |
製品長さ | 30 ft [9.1 m] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 2.1 lb [1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 9.1m 高解像度VGAモニタ用同軸ケーブル - HD15オス/オス | |
2 - ナット |
関連製品
¥930 税抜
¥1,004 税込
¥2,499 税抜
¥2,698 税込
¥4,168 税抜
¥4,501 税込
¥4,302 税抜
¥4,646 税込
¥5,983 税抜
¥6,461 税込
¥6,399 税抜
¥6,910 税込
別売アクセサリー
GC15HSF
小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)
VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換
¥581 税抜
¥627 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。