StarTech.com

1.8m VESA P&G接続プロジェクターケーブル M1-DA(オス) - VGA(オス) + USB A(オス)

プレゼンテーション用シングルケーブルソリューション

製品ID: M1VGAUSB6

  • M1(オス) - VGA(オス) + USB(オス)コネクタ
¥4,164 JPY 税抜
¥4,580 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - M1-DA(VESAおよびディスプレイ) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 8.4 oz [238 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
Package Height 8.5 in [21.5 cm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 0.8 in [20 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.4 oz [238 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m USBコネクタ付きM1 - VGAプロジェクタケーブル

認証