StarTech.com

AC電源ケーブル 1m 片側アース端子付き2ピンプラグ 3P-2P電源コード

製品ID: PXTJ1011M

  • 7A、125V定格
  • PSE 準拠
  • ROHS 認証
  • 保証された信頼性
¥1,034 JPY 税抜
¥1,137 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブルタイプ VCTF
導体数 3
コネクタ
コネクタA 1 - 2P with Ground Wire Power (NEMA 1-15) プラグ
コネクタB 1 - IEC 60320 C13電源 レセプタクル
電源
入力電圧 125 AC
入力電流 7 A
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 0.75mm2
ブラック
製品幅 0.4 in [10 mm]
製品重量 4 oz [114 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 11.6 in [29.5 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.3 oz [122 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - アース線付き2ピンプラグ - C13電源コード

認証