StarTech.com

30cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に

2つの3ピン(TX3)ファンを単一電源に接続

製品ID: TX3SPLIT12

¥503 JPY 税抜
¥553 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - Molexファン(3ピン、TX3) メス
コネクタB 2 - Molexファン(3ピン、TX3) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 1 ft [0.3 m]
製品幅 0.3 in [8 mm]
製品重量 0.4 oz [10 g]
製品長さ 1 ft [0.3 m]
製品高さ 0.2 in [0.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.9 in [125 mm]
Package Length 0 in [0 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 oz [14 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 30cm CPUクーラー/ファン用3ピン二股分岐電源ケーブル

認証