StarTech.com

2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

SFF-8088 SASストレージデバイスを接続する高性能ソリューション(TAA準拠)

製品ID: ISAS88882

  • ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
  • 耐久性のあるメタル製コネクタ
  • 最大データ転送速度6 Gbps
  • マルチレーン設計
  • SATAデバイスとの下位互換性
¥9,147 JPY 税抜
¥10,061 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ アルミポリエステルホイル(錫メッキ軟銅線ブレード)
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 8 Twisted Pair
性能
最大ケーブル長 6.6 ft [2 m]
コネクタ
コネクタA 1 - SFF-8088(26ピン、外部Mini-SAS) ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - SFF-8088(26ピン、外部Mini-SAS) ラッチ付 プラグ
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 7.7 oz [218 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 12.8 in [32.5 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 8.3 oz [236 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m外付けSerial Attached SCSI SASケーブル:SFF-8088 - SFF-8088

認証

関連製品

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088

SASストレージデバイスを接続する高性能SFF-8088 ケーブル ソリューション

¥7,686 税抜
¥8,454 税込