StarTech.com

50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源

4台のSASドライブにSASコントローラを接続

製品ID: SAS808782P50

  • チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート
  • データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ
  • 1x SFF-8087コネクタ
¥5,237 JPY 税抜
¥5,655 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - SFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS) プラグ
コネクタB 4 - SATA パワー(15ピン) プラグ
4 - SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 1.6 ft [0.5 m]
ワイヤゲージ 30 AWG
レッド
製品幅 2 in [50 mm]
製品重量 3.3 oz [94 g]
製品長さ 1.6 ft [0.5 m]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 oz [98 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482

認証

関連製品

50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル
SAS8087S450
50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル

SATA / SASコントローラを4台のSATAドライブに接続

¥4,201 税抜
¥4,537 税込