StarTech.com

MiniSAS変換アダプタ デュアルSFF-8643 - SFF-8644 ロープロファイルブラケット付属 12Gbps

2口の内部SFF-8643ポートを2口の外部SFF-8644ポートに変換

製品ID: SFF86448PLT2

  • 12Gbps SASドライブに対応。6Gbps SASおよびSATAとも下位互換性あり
  • フルプロファイルブラケットを装着した状態で出荷。小型コンピュータ用にハーフハイト(ロープロファイル)ブラケットも同梱
¥11,078 JPY 税抜
¥12,185 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ポート 4
性能
対応プロトコル SATA and SAS
コネクタ
コネクタA 2 - SFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS) レセプタクル
コネクタB 2 - SFF-8644 (36ピン、外部 HD Mini SAS) レセプタクル
物理的特徴
製品幅 4.7 in [12 cm]
製品重量 1.9 oz [54 g]
製品長さ 2.9 in [74 mm]
製品高さ 0.9 in [2.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [33 mm]
Package Length 5.7 in [14.5 cm]
Package Width 6.8 in [17.3 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4 oz [112 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - デュアルSFF-8643 - SFF-8644 Mini-SAS HDアダプタ
1 - ロープロファイルブラケット

認証

関連製品

x4 PCI Express - SFF-8643 変換アダプタ NVM Express対応2.5インチSSD用アダプタ(4レーンPCIe 3.0スロット接続)
PEX4SFF8643
x4 PCI Express - SFF-8643 変換アダプタ NVM Express対応2.5インチSSD用アダプタ(4レーンPCIe 3.0スロット接続)

PCIe U.2対応2.5インチSSDを接続し、PCまたはサーバーにエンタープライズクラスの高性能ストレージを増設

¥5,730 税抜
¥6,303 税込
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 3.0 x4 ホストアダプタカード 2.5インチ U.2 NVMe SSD対応
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 3.0 x4 ホストアダプタカード 2.5インチ U.2 NVMe SSD対応

U.2 SSDをM.2 PCIe x4ホストインターフェイスに接続し、 U.2 PCIe NVMe SSDの性能をデスクトップコンピュータ/サーバーに追加

¥4,182 税抜
¥4,600 税込
内部MiniSASケーブル SFF-8087 - SFF-8643 1m
SAS87431M
内部MiniSASケーブル SFF-8087 - SFF-8643 1m

SASコントローラをSASバックプレーンに接続

¥3,797 税抜
¥4,176 税込
内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m
SAS43SAT1M
内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m

SASコントローラを4つのSATAドライブに接続

¥2,864 税抜
¥3,150 税込

別売アクセサリー