StarTech.com

46cm ラッチ付き シリアルATA / SATAラウンドケーブル

デスクトップや筐体内で最適な通気性を保持しながらラッチ式SATAドライブを接続

製品ID: LSATARND18

  • ストレートラッチ付き接続部を持つラウンドケーブル
  • SATA 3.0準拠ドライブに使用すれば、最大6Gbpsの高速データ転送速度をサポート
  • SATA 6Gb/s仕様に準拠
¥814 JPY 税抜
¥879 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 18 in [457.2 mm]
コネクタタイプ ラッチ付
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 0.4 oz [11 g]
製品長さ 18 in [457.2 mm]
製品高さ 0.3 in [8 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 oz [16 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 45cmラッチ付きラウンドSATAケーブル

認証

関連製品

Round Latching SATA Cable
LSATARND6
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAラウンドケーブル

デスクトップや筐体内で最適な通気性を保持しながらラッチ式SATAドライブを接続

¥646 税抜
¥697 税込
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
SATAラウンドケーブル (スマートケーブル) 30cm ラッチ付き

デスクトップ/サーバケース内の通気を最適化して、ラッチ付きSATAドライブを接続

¥788 税抜
¥851 税込
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
60cm ラッチ付き シリアルATA / SATAラウンドケーブル (スマートケーブル)

SATAドライブ接続時にデスクトップとサーバー筐体内で最適な通気性を確保するラウンド型ラッチ付きケーブル

¥1,010 税抜
¥1,090 税込