StarTech.com

60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ

狭い場所でSATAドライブを直角に接続

製品ID: SATA24RA1

  • 1x SATAコネクタ
  • 1x L型/90度SATAコネクタ
  • SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
  • 60cmのケーブル長
  • 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
¥600 JPY 税抜
¥660 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 24 in [609.6 mm]
コネクタタイプ ストレート・直角
レッド
製品幅 0 in [0 cm]
製品重量 0.6 oz [18 g]
製品長さ 24 in [609.6 mm]
製品高さ 0 in [0 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [14 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 oz [23 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ SATA (7ピン) メス/ SATA (7ピン) メス

認証