StarTech.com

15cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

製品ID: LSATARND6R1

  • 1x ラッチつきSATAコネクタ
  • 1x ラッチつきL型SATAコネクタ
  • SATAラウンドケーブル
  • SATA 3.0準拠ドライブに使用すれば、最大6Gbpsの高速データ転送速度をサポート
¥813 JPY 税抜
¥894 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
コネクタタイプ ストレート・直角
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 0.2 oz [6 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 9.1 in [23.2 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.2 oz [6 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cm ラッチつきSATA - L型SATAシリアルラウンドケーブル

認証

関連製品

30cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き
LSATARND12R1
30cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

¥844 税抜
¥928 税込
46cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き
LSATARND18R1
46cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

¥802 税抜
¥882 税込