StarTech.com

30cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

製品ID: LSATARND12R1

  • 1x ラッチつきSATAコネクタ
  • 1x ラッチつきL型SATAコネクタ
  • SATAラウンドケーブル
  • SATA 3.0準拠ドライブに使用すれば、最大6Gbpsの高速データ転送速度をサポート
¥844 JPY 税抜
¥911 JPY 税込

概要

6Gbps対応 30cm SATAラウンドケーブル。空気抵抗が少ない丸型ケーブルを使用しており、コンピュータ/サーバー筐体内で通気性の改善につながります。熱のこもりを防いで安定したシステム性能を保持します。

通常のラッチつきSATAコネクタとL型のラッチつきコネクタがついており、ドライブまわりのスペースが狭い場合でも簡単に接続できます。マザーボードとSATAハードドライブの間でセキュア接続を行います。

最適な性能と信頼性を発揮するように設計された本製品には、全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット

  • コンピュータ/サーバー筐体内で通気性を改善し最適なシステム性能を保持
  • 狭い場所でもセキュアなSATA接続が可能
  • 保証付きの信頼性

用途

小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載

サーバやストレージサブシステムで使用

SATAドライブアレイに接続

ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
コネクタB 1 - SATA(7ピン、データ) ラッチ付 レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 12 in [304.8 mm]
コネクタタイプ ストレート・直角
ワイヤゲージ 30 AWG
ブラック
製品重量 0.2 oz [7 g]
製品長さ 12 in [304.8 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.4 oz [12 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm ラッチつきSATA - L型SATAシリアルラウンドケーブル

認証

関連製品

15cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き
LSATARND6R1
15cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

¥813 税抜
¥878 税込
46cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き
LSATARND18R1
46cm ラッチ付きシリアルATA/SATAラウンドケーブル 片側L型下向き

タイトなスペースで便利なSATAドライブを直角に接続するケーブル

¥802 税抜
¥866 税込