StarTech.com

2m eSATAシールドケーブル 外付けSATAフラットケーブル オス/オス

デスクトップ/ノートパソコンに、外付けSATA HDDを接続

製品ID: ESATA2M

  • 2x eSATAコネクタ
  • SATA 3.0 6Gbp/s 処理能力に完全対応
¥1,266 JPY 税抜
¥1,367 JPY 税込
サポート

概要

デスクトップ/ノートパソコンとSATA外付けストレージデバイスを接続する高品質2mシールドケーブル。SATA 3.0仕様に準拠しており、最大データ転送速度6 Gbp/sをサポートしています。

最適なパフォーマンスと信頼性を実現するよう設計されたこの1m eSATAケーブルには全使用期間保証が付いています。

StarTech.comのメリット

  • 電波障害/受信障害からSATA接続を保護するシールドケーブル
  • 信頼性保証

用途

デスクトップパソコンやノートパソコンと外付けSATAストレージ機器(外付けeSATAハードドライブなど)を接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - eSATA(7ピン、データ用) レセプタクル
コネクタB 1 - eSATA(7ピン、データ用) レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ワイヤゲージ 26 AWG
ブラック
製品重量 4.7 oz [132 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.8 oz [135 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m eSATA外付けシールドケーブル (オス/オス)

認証

製品サポート