StarTech.com

1.8m IEEE1394 FireWire400ケーブル 6ピン-6ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)

FireWireデバイス間で高速データ転送

製品ID: 1394_6

¥1,223 JPY 税抜
¥1,320 JPY 税込

概要

2口のFireWire 6ピンオスコネクタがついた1.8m IEEE 1394 FireWireケーブル。高い技術力を駆使して設計され、最適なパフォーマンスと信頼性を提供するため、最高品質の材料とIEEE-1394定格のワイヤーのみを使用して製造されています。

400Mbpsのデータ転送速度に対応するFireWire技術は、ビデオカメラからコンピュータへデジタルファイル転送時など、大きなファイルの転送処理にかかる時間を短縮するハイスピードリンクを提供します。

StarTech.comのメリット

  • 高速データ転送を実現
  • 磨耗または紛失したFireWireケーブルに代わる高品質1.8m 6ピンIEEE-1394 FireWireケーブル
  • StarTech.comによる全使用期間保証

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
性能
最大ケーブル長 14 ft [4.3 m]
コネクタ
コネクタA 1 - Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠) オス
コネクタB 1 - Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
グレー
製品重量 4.1 oz [115 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - FireWireケーブル

認証