×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

3m IEEE1394 FireWire400ケーブル 6ピン-6ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)

製品ID: 1394_10

FireWireデバイス間で高速データ転送

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥1,334 JPY 税抜
¥1,440 税込

ID: 1394_10

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

2口のFireWire 6ピンオスコネクタがついた3m IEEE 1394 FireWireケーブル。高い技術力を駆使して設計され、最適なパフォーマンスと信頼性を提供するため、最高品質の材料とIEEE-1394定格のワイヤーのみを使用して製造されています。

400Mbpsのデータ転送速度に対応するFireWire技術は、ビデオカメラからコンピュータへデジタルファイル転送時など、大きなファイルの転送処理にかかる時間を短縮するハイスピードリンクを提供します。

StarTech.comのメリット
  • 高速データ転送を実現
  • 磨耗または紛失したFireWireケーブルの代用品となる高品質3m IEEE-1394 FireWire 6ピンケーブル
  • StarTech.comによる全使用期間保証
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 6
コネクタ
コネクタA 1 - Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠) オス
コネクタB 1 - Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
グレー
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.5 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m IEEE-1394 FireWireケーブル 6-6 オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。