StarTech.com
未発売

光ファイバーケーブル 30m LSZH対応 マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

製品ID: 50FIBLCLC30

  • 電気的干渉を受けないコネクタ
  • OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
  • LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
  • 業界標準以上の低信号損失
¥5,726 JPY 税抜
¥6,298 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ファイア定格 LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ファイバーサイズ 50/125
性能
ケーブル定格 1Gbps / 10Gbps
ファイバー分類 OM2
ファイバタイプ マルチモード
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 98.4 ft [30 m]
オレンジ
製品幅 0.000
製品重量 0.000
製品長さ 98.4 ft [30 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 9.8 in [25 cm]
Package Length 12.8 in [32.5 cm]
Package Width 1.6 in [40 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 lb [0.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30m 光ファイバケーブル(マルチモード50/125対応 2芯LC)

認証

関連製品

Multimode Duplex Fiber Cable (62.5/125, LC-LC)
FIBLCLC1
光ファイバーケーブル 1m LSZH対応 マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

¥1,956 税抜
¥2,151 税込