StarTech.com
未発売

光ファイバーケーブル 7m LSZH対応 マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯LCコネクタ

光ファイバネットワーク機器を接続し、高速転送を行うLSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル

製品ID: FIBLCLC7

  • 業界標準以上の低信号損失
  • LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
  • 電気的干渉を受けないコネクタ
¥2,586 JPY 税抜
¥2,844 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ファイア定格 LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ファイバーサイズ 62.5/125
性能
ケーブル定格 1Gbps / 10Gbps
ファイバー分類 OM1
ファイバタイプ マルチモード
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 23 ft [7 m]
オレンジ
製品幅 0.000
製品重量 3.4 oz [97 g]
製品長さ 23 ft [7 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.7 oz [106 g]

認証