×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック
カテゴリ5ケーブルを必要な長さに応じて終端処理
製品ID: CRJ4550PK
- 50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ
- すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計
概要
カテゴリ5e RJ45標準モジュラープラグコネクタ50個入りパック。より線ワイヤを終端処理する際に使用します。
StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。
コネクタのインストール時には、StarTech.com製CTK400LAN または RJ4511TOOLの使用が推奨されます。
StarTech.comのメリット
- カテゴリ5e終端処理用の便利な50個入りパック
- カテゴリ5ケーブルを必要な長さに応じて終端処理
- 信頼性保証
用途
カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200NJ | |
UPC Code | 065030795319 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
コネクタ | ||
コネクタタイプ | 1 - RJ-45 オス | |
物理的特徴 | ||
製品重量 | 1.8 oz [50.5 g] | |
製品長さ | 0.8 in [21 mm] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 50 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 2 oz [55.5 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - カテゴリ5e RJ45より線モジュラープラグコネクタ - 50個入りパック |
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。