StarTech.com

カテゴリ6 LANケーブル 1.5m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ グレー

CAT6スリムケーブル | ツメ折れ防止コネクタ | 銅線導体断面積 28AWG | 低煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブル

製品ID: N6PAT150CMGRS

  • 配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル
  • 28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保
  • ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現
もっと見る
  • 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
  • 50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
¥510 JPY 税抜
¥550 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブルタイプ ツメ折れ防止タイプ
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
導体数 4 pair UTP
配線規格 TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
性能
ケーブル定格 CAT6 - 250 MHz
コネクタ
コネクタA 1 - RJ-45 オス
コネクタB 1 - RJ-45 オス
物理的特徴
ケーブル長さ 4.9 ft [1.5 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
心線の構造 より線
グレー
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 1.1 oz [30 g]
製品長さ 4.9 ft [1.5 m]
製品高さ 0.4 in [1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 8.7 in [22 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.3 oz [37 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.5m カテゴリ6 スリムケーブル

認証

関連製品

カテゴリ6 LANケーブル 1.5m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ ブルー
N6PAT150CMBLS
カテゴリ6 LANケーブル 1.5m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ ブルー

CAT6スリムケーブル | ツメ折れ防止コネクタ | 銅線導体断面積 28AWG | 低煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブル

¥510 税抜
¥550 税込
カテゴリ6 LANケーブル 1.5m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ ブラック
N6PAT150CMBKS
カテゴリ6 LANケーブル 1.5m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ ブラック

CAT6スリムケーブル | ツメ折れ防止コネクタ | 銅線導体断面積 28AWG | 低煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブル

¥510 税抜
¥550 税込