StarTech.com

40cm マザーボードピンヘッダー接続パラレル(LPT)ポート増設ケーブル ロープロファイル対応PCIブラケット付き DB25 メス - IDCリボンケーブル(26ピン)

ロープロファイル/小型コンピュータの背面にマザーボードから25ピンのパラレルポートを追加

製品ID: PLATE25F16LP

  • 1x パラレルDB25(メス)コネクタ
  • 1x IDC-26(メス)コネクタ
¥778 JPY 税抜
¥855 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - DB-25(25ピン、D-Sub) メス
コネクタB 1 - IDC(26ピン、マザーボードヘッダー) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 16 in [406.4 mm]
ワイヤゲージ 28 AWG
グレー
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 1.6 oz [45 g]
製品長さ 16 in [406.4 mm]
製品高さ 0.7 in [1.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.7 in [22 cm]
Package Length 0.8 in [20 mm]
Package Width 5 in [12.8 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.8 oz [50 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DB25パラレル(メス) - IDC 26ピンヘッダ スロットプレート ロープロファイル対応 40cm

認証

関連製品

40cm マザーボードピンヘッダー接続パラレル(LPT)ポート増設ケーブル PCIブラケット付き DB25 メス - IDCリボンケーブル(26ピン)
¥862 税抜
¥948 税込