StarTech.com

304.8m Cat5e対応長尺LANケーブル(ブルー/ リール巻き箱入りタイプ/ UTP)

Power over Ethernet対応の高品質Cat5eケーブルを使用してイーサネットネットワークに高速接続

製品ID: WIRRJ45BLRL

¥24,542 JPY 税抜
¥26,505 JPY 税込

概要

304.8m リール巻き標準カテゴリ5e 長尺LANケーブル(UTP)。大規模なネットワーク接続に対応する費用対効果に優れたソリューションです。

安定性と好品質なネットワーク性能を提供するよう設計されたリール巻きのカテゴリ5e UTPパッチケーブルは、カテゴリ5eに要求される仕様のすべてを満たしています。また、耐久性に優れたブルーの被覆材を使用しており、ネットワーク接続に柔軟性を提供すると同時に、場所別配線の色分けが簡単にできるようになっています。

StarTech.comでは、このリール巻き標準カテゴリ5e 長尺LANケーブル(UTP)に全使用期間保証を提供しており、長期的に使えるイーサネット接続ソリューションを保証しています。

StarTech.comのメリット

  • 識別とトラブルシューティングが簡単にできるカラーケーブル
  • 使いやすく、実装が簡単
  • StarTech.comによる全使用期間保証

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
導体数 4 pair UTP
性能
ケーブル定格 カテゴリ5e - 350 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 より線
ブルー
製品重量 24 lb [10.8 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 24 lb [10.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 長尺リール巻き Cat5e 標準LANケーブル UTP(304.8m)

認証