×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

304.8m Cat5e対応長尺LANケーブル 単線 CMR難燃グレード対応 ブラック

製品ID: WIR5ECMRBK

CMR難燃グレード対応のケーブルが必要な用途での高信頼性イーサネット接続

製品の特長
  • UL認証CMRライザー燃焼規格

  • 綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制

  • 最高品質のコンポーネントを用いて製造

  • 高品質24ゲージ銅線

  • フットマーク付きケーブル

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥22,083 JPY 税抜
¥23,849 税込

ID: WIR5ECMRBK

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

304.8mリール巻きカテゴリ5e LANケーブル。カテゴリ5e仕様のすべてに一致または上回るレベルを満たし、安定したギガビットネットワーク性能を提供します。耐久性に優れたブラックのPVC被覆材を使用しており、必要に応じネットワークケーブルを色分し配線を整理することができます。リール巻き長尺ケーブルは、用途に合わせてちょうど良い長さにケーブルを調整できるため、カスタム配線に最適です。

最高品質の材料のみを使用して製造された本製品は、全使用期間保証に裏打ちされた安定した性能を提供します。

ライザー燃焼試験対応

このカテゴリ5eケーブルはCMR難燃グレード用ライザー燃焼試験を受けており、壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適しています。

卓越したバリューを実現する100%銅製ケーブル

StarTech.comのカテゴリ5eケーブルは、高品質な銅製コンダクタを使用して製造されています。多くのケーブルメーカーでは、銅メッキのアルミニウムコアをベースとした「廉価」ケーブルを提供していますが、弊社では、お客様がネットワークケーブルへの投資から最大のバリューと性能を得られるよう、品質に妥協しないものづくりを行っています。

24 AWGゲージ銅線

このカテゴリ5eケーブルは、24ゲージ銅線を使用しており、パワーオーバーイーサネット(PoE)など、幅広いイーサネット用途に適した高いパフォーマンスと機能を提供します。弊社のケーブルでは、高品質な銅線を使用しているため、PoEに必要な電力を楽に保持することができますが、質の点で劣る銅メッキのアルミニウムケーブルでは、給電不足やオーバーヒートなどの問題が発生することがあり、装置へのダメージや、場合によっては火災の原因になることもあります。

StarTech.comのメリット
  • ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適
  • 大規模な敷設で便利な費用対効果に優れたソリューション
  • Reelex®ボックスを使用したパッケージでねじれがなく引き出しが簡単
  • 敷設したケーブルの測定が簡単
用途
  • ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適
  • 高速イーサネットネットワーク用に設計
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMR定格(Riser)
導体数 4 Pair UTP
性能
ケーブル定格 カテゴリ5e - 350 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 単線
ブラック
製品重量 19.8 lb [8.9 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 22.4 lb [10.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8m 長尺カテゴリ5e LANケーブル ブラック CMR 単線UTPケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。