StarTech.com

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル 単線 CMR難燃グレード対応 グレー

CMRレーティングのケーブルが必要な用途でのイーサネット給電対応ギガビットネットワーク接続

製品ID: WIR6CMRGR

  • ULリストCMR Riser Fire定格
  • 綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
  • 最高品質のコンポーネントを用いて製造
  • 高品質23 AWGゲージ銅線
  • フットマーク付きケーブル
¥26,436 JPY 税抜
¥28,550 JPY 税込
サポート

概要

304.8mリール巻きカテゴリ6 LANケーブル。カテゴリ6仕様のすべてに一致または上回るレベルを満たし、安定したギガビットネットワーク性能を提供します。30cmごとにマーキングされた被覆材を使用しているため、ケーブル残量がすぐにわかり、配線ニーズに合わせたケーブル長の計測ができます。

最高品質の材料のみを使用して製造された本製品は、全使用期間保証に裏打ちされた安定した性能を提供します。

ライザー燃焼試験対応

このカテゴリ6ケーブルはCMR難燃グレード用ライザー燃焼試験を受けており、壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適しています。

卓越したバリューを実現する100%銅製ケーブル

StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質な銅製コンダクタを使用して製造されています。多くのケーブルメーカーでは、銅メッキのアルミニウムコアをベースとした「廉価」ケーブルを提供していますが、弊社では、お客様がネットワークケーブルへの投資から最大のバリューと性能を得られるよう、品質に妥協しないものづくりを行っています。

23 AWGゲージ銅線

このカテゴリ6ケーブルは、23ゲージ銅線を使用しており、パワーオーバーイーサネット(PoE)など、幅広いイーサネット用途に適した高いパフォーマンスと機能を提供します。弊社のケーブルでは、高品質な銅線を使用しているため、PoEに必要な電力を楽に保持することができますが、質の点で劣る銅メッキのアルミニウムケーブルでは、給電不足やオーバーヒートなどの問題が発生することがあり、装置へのダメージや、場合によっては火災の原因になることもあります。

StarTech.comのメリット

  • ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適
  • Reelex®ボックスからの引き出しで配線が簡単
  • ケーブル長の計測と残量の把握が簡単

用途

ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適

Gigabitネットワークで使えるように設計

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMR定格(Riser)
性能
ケーブル定格 カテゴリ6 - 500 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 23 AWG
心線の構造 単線
グレー
製品重量 34.1 lb [15.4 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 29.3 lb [13.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8mバルク巻き グレーCMRカテゴリ6 単線UTPケーブル

認証

製品サポート