StarTech.com

304.8m Cat5e対応長尺LANケーブル グレー 単線 リール巻き箱入りタイプ

CMRレーティングのケーブルが必要な用途での高信頼性イーサネット接続

製品ID: WIRC5ECMRGRY

  • UL試験規格記載CMR燃焼グレード
  • 最大350MHz評価で、標準の100MHz カテゴリ5eの仕様を超える優れたパフォーマンスと伝送帯域を実現
  • 柔軟なPVC評価ジャケット
  • 24 AWG 銅導体
もっと見る
  • 4ペアシールド無しツイストペア(UTP)ケーブル
  • フットマーク付きケーブル
¥22,083 JPY 税抜
¥23,849 JPY 税込

概要

350MHz対応カテゴリ5e UTP LANケーブル(グレー)。304.8mのリール巻きパッケージで提供されます。CMR難燃性対応により、壁の中、管路内、天井などの敷設に適しています。柔軟性と耐久性に優れたブルーのPVC被覆材を使用しており、必要に応じネットワークケーブルを色分けする際に便利です。

StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット

  • カテゴリ5e規格を超える350MHz定格
  • 大量買いでコスト削減
  • 敷設したケーブルの測定が容易

用途

自宅、オフィス、または教育機関でのネットワーク敷設に最適

壁、電線管、天井、その他垂直的取付用途で使えるようにCMR定格を満足

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMR定格(Riser)
導体数 4 Pair UTP
業界標準 CMR
カテゴリ5
性能
最大ケーブル長 1000 ft [304.9 m]
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 単線
グレー
製品幅 0.2 in [5 mm]
製品重量 324.8 oz [9200 g]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
製品高さ 0.2 in [5 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 21.9 lb [9.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8m カテゴリ5e LANケーブル 単線バルク巻きUTP グレー CMR燃焼グレード

認証

関連製品

304.8m Cat5e対応長尺LANケーブル ブルー 単線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ
WIRC5ECMR
304.8m Cat5e対応長尺LANケーブル ブルー 単線 CMR難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

CMRレーティングのケーブルが必要な用途での高信頼性イーサネット接続

¥22,083 税抜
¥23,849 税込