StarTech.com

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル ホワイト 撚り線 CM難燃グレード対応 リール巻き箱入りタイプ

高品質カテゴリ6ケーブルを使用するギガビットネットワーク接続

製品ID: WIRC6PATWHRL

  • 識別に便利な各種カラーを用意
¥23,717 JPY 税抜
¥25,614 JPY 税込

概要

304.8mバルク巻き撚り線カテゴリ6ケーブル。ギガビットネットワーク機器の接続に最適です。StarTech.comの撚り線カテゴリ6ケーブルは、高い技術力を駆使して設計・製造されており、全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット

  • 低コストの長尺リール巻きカテゴリ6ケーブル
  • 究極のネットワーク性能を実現するカテゴリ6規格
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(ギガビットイーサネット)いずれのネットワークでも使用可能

家庭オフィスその他の環境で使用

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CM定格
導体数 4 pair UTP
性能
ケーブル定格 カテゴリ6 - 500 MHz
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 24 AWG
心線の構造 より線
ホワイト
製品重量 29.3 lb [13.3 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 29 lb [13.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 304.8m 長尺撚り線カテゴリ6 LANケーブル ホワイト

認証