StarTech.com

304.8m Cat6対応長尺LANケーブル 単線 CMR難燃グレード対応 ブラック

CMRレーティングのケーブルが必要な用途でのイーサネット給電対応ギガビットイーサネット接続

製品ID: WIR6CMRBK

  • UL認証CMRライザー燃焼規格
  • 安定した550MHz/1Gbpsイーサネットネットワーク接続
  • 綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
  • ETL検証済み
  • 高品質23 AWG銅線
¥26,436 JPY 税抜
¥28,550 JPY 税込
サポート

概要

リール巻きカテゴリ6 LANケーブル。安定したギガビットネットワーク性能を提供し、要件の高いイーサネット用途で高いパフォーマンスを発揮します。ライザー燃焼試験に対応しており、壁の中の敷設に適しています。

ライザー燃焼試験対応

このカテゴリ6ケーブルはCMR難燃グレード用ライザー燃焼試験を受けており、壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適しています。

卓越したバリューを実現する100%銅製ケーブル

StarTech.com製のケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されています。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑えてあります。

23ゲージ銅線で高性能なネットワーク接続を実現

23ゲージ銅線を使用するケーブルは、パワーオーバーイーサネット、4K/1080pストリーミングなど、要求の高いイーサネット用途に適した高いパフォーマンスと機能を提供します。

本製品には全使用期間保証がついており、安定したパフォーマンスを提供します。

用途

CMR難燃グレード対応のライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適

ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMR定格(Riser)
性能
ケーブル定格 CAT6 550 MHz
最大データ転送速度 1000BASE-T イーサネットで10BASE-T
物理的特徴
ケーブル長さ 1000 ft [304.9 m]
ワイヤゲージ 23 AWG
心線の構造 単線
ブラック
製品重量 28.1 lb [12.7 kg]
製品長さ 1000 ft [304.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 30.9 lb [14 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - リール巻き カテゴリ6ケーブル

認証

製品サポート