StarTech.com

1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないように、Mini USBデバイスを接続

製品ID: USB2HABM6LA

  • 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥661 JPY 税抜
¥713 JPY 税込

概要

Mini USB対応左向きL型ケーブル。Mini USB 2.0モバイルデバイス(スマートフォン、GPS、デジタルカメラ、ポータブルHDDなど)とPC/Mac®コンピュータを接続し、充電やデータの同期、ファイル転送など日常的なタスクを行います。

Mini USBコネクタがL字型になっているため、Mini USBデバイスに接続する際にポートに負荷がかからず、ケーブル部分が張り出しません。

本製品は、優れた耐久性を実現するように設計、製造されており、StarTech.comの全使用期間保証が付いています。

オプションとして、StarTech.comは1.8m USB A - 右向きL型Mini Bケーブル(USB2HABM6RA)も提供しています。左向きL型ケーブルとは反対の方向からMini USBに接続することができ、本製品と同様に便利なソリューションです。

StarTech.comのメリット

  • Mini USBモバイルデバイスに自由にアクセス
  • モバイルデバイスのコネクタにかかる負荷を低減
  • 信頼性保証

用途

Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Mini-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 1.6 oz [45 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.8 oz [50 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m Mini USBケーブル(A - 左向きL型 Mini B)

認証

関連製品

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないように、Mini USBデバイスを接続

¥581 税抜
¥627 税込
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

Mini USBデバイスでケーブルが邪魔にならないL型コネクタ

¥581 税抜
¥627 税込
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM6RA
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないように、Mini USBデバイスを接続

¥661 税抜
¥713 税込
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス
UUSBHAUB1
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥572 税抜
¥617 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30cm micro USB変換ケーブル マイクロUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オスーUSB micro-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥679 税抜
¥733 税込
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
30cm micro USB変換ケーブル マイクロUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス-USB micro-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥679 税抜
¥733 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1.8m micro USB変換ケーブル マイクロUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オス-USB micro-B端子 オス

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥930 税抜
¥1,004 税込
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス
UUSBHAUB6IN
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥563 税抜
¥608 税込