Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
ケーブルが邪魔にならないように、Mini USBデバイスを接続
製品ID: USB2HABM6RA
Mini USB対応右向きL型ケーブル。Micro USB 2.0モバイルデバイス(スマートフォン、GPS、デジタルカメラ、ポータブルHDDなど)とPC/Mac®コンピュータを接続し、充電やデータの同期、ファイル転送など日常的なタスクを行います。
Mini USBコネクタがL字型になっているため、Mini USBデバイスに接続する際にポートに負荷がかからず、ケーブル部分が張り出しません。
本製品は、優れた耐久性を実現するように設計、製造されており、StarTech.comの全使用期間保証が付いています。
オプションとして、StarTech.comは1.8m USB A - 左向きL型Mini Bケーブル(USB2HABM6LA)も提供しています。右向きL型ケーブルとは反対の方向からMini USBに接続することができ、本製品と同様に便利なソリューションです。
用途
- Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
StarTech.comのメリット
- Mini USBモバイルデバイスに自由にアクセス
- モバイルデバイスのコネクタにかかる負荷を低減
- 信頼性保証
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200WN
UPC Code
065030842884
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
性能 | ||
タイプおよび定格 | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | |
コネクタB | 1 - USB Mini-B(5ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 6 ft [1.8 m] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 1.6 oz [44 g] | |
製品長さ | 6 ft [1.8 m] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 0.3 in [8 mm] | |
Package Length | 8.9 in [22.5 cm] | |
Package Width | 4.9 in [12.5 cm] | |
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 1.7 oz [49 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 1.8m Mini USBケーブル-A - L型Mini B |
関連製品
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
Mini USBデバイスでケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
ケーブルが邪魔にならないように、Mini USBデバイスを接続
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
ケーブルが邪魔にならないように、Mini USBデバイスを接続
ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)
Mini USB対応のMP3プレーヤー、PDA、デジタルカメラなどから最適速度でファイルを転送
30cm USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応
コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB 対応外付けハードドライブを接続・給電
90cm USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応
コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB対応外付けハードドライブを接続・給電
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応
コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB 対応外付けハードドライブを接続・給電
別売アクセサリー
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス)
カスタマイズしたUSBデバイスソリューションのために、USBポートを簡単安全にアクセス可能なパネル上に実装します
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護
インダストリアル グレード | 8kV気中放電から保護 | 4kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps
7ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護/350Wサージ保護
インダストリアル グレード | 15kV気中放電から保護 | 8kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps
製品サポート
データシート
-
USB2HABM6RA_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。