StarTech.com

USB 2.0クリアケーブル 3m A - B オス/オス

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

製品ID: USBFAB10T

  • USB 2.0互換
¥898 JPY 税抜
¥987 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB B(4ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
透明
製品重量 3.3 oz [93 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 0.7 in [18 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 oz [98 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m USB A-B オス/オス クリアケーブル

認証