StarTech.com

2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

手の届きにくい狭いスペースでUSB 2.0 周辺機器を接続

製品ID: USBAB2MR

  • 1 x USB A オスコネクタ
  • 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
¥862 JPY 税抜
¥948 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB B(4ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート・直角
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品幅 0.6 in [15.4 mm]
製品重量 2.3 oz [64 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.4 in [1 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.4 oz [69 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 2.0 A - 右直角(L字型)USB B ケーブル - オス/オス

認証

関連製品

1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
USBAB1MR
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

手の届きにくい狭いスペースでUSB 2.0 周辺機器を接続

¥751 税抜
¥826 税込
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
USBAB3MR
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

タイトなスペースで手が届きにくい場所にあるUSB 2.0周辺機器を接続

¥835 税抜
¥918 税込