×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

USB 2.0ケーブル 91cm A - B ベージュ オス/オス

製品ID: USBFAB_3

USB 2.0対応周辺機器をコンピュータに接続

製品の特長
  • 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥444 JPY 税抜
¥479 税込

ID: USBFAB_3

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

91cm USB A-Bケーブル。USB AオスコネクタとUSB Bオスコネクタがついており、USBプリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなど、USB 2.0周辺機器に優れた接続機能を提供します。

このUSB 2.0 A-Bケーブルは、最高品質の材料のみを用いて製造され、優れた耐久性を発揮するように設計されています。StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。

StarTech.comのメリット
  • 保証付きの信頼性
用途
  • USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用
  • USB1.1対応
  • 古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB B(4ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3 ft [0.9 m]
ベージュ
製品長さ 3 ft [0.9 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm USB 2.0 A - B ケーブル(ベージュ) オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。