StarTech.com
未発売

L型ライトニングケーブル 2m Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル

耐久性ケーブル | アラミド繊維補強 | 歪みを長期間にわたって緩和

製品ID: RUSBLTMM2MBR

  • 充電など日常的に出番が多い用途に適した高耐久性ケーブル。引き回しやすいL字コネクタ付き
  • 頻繁な捻れなどストレスに強いアラミド繊維で芯を補強したLightningケーブル
  • 180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした高い応力緩和機能
もっと見る
  • 柔らかなTPE被覆材で柔軟に接続できるMFi認証Lightningケーブル
  • 回路基板を保護するメタルガードで電磁干渉を回避する高耐久性Lightningケーブル
¥2,872 JPY 税抜
¥3,159 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 TPE - Thermoplastic Elastomers
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ アングルト
ワイヤゲージ 22/32 AWG
ブラック
製品幅 1 in [26.1 mm]
製品重量 2.3 oz [65 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.3 in [0.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.3 in [16 cm]
Package Width 3 in [75 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m Lightningケーブル

認証

関連製品

ライトニングケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USBケーブル
RUSBLTMM1M
ライトニングケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USBケーブル

耐久性 iPhoneケーブル | Kevlar®アラミド繊維 | EMI保護 | エクストラロング張力緩和

¥2,182 税抜
¥2,400 税込
ライトニングケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USBケーブル
RUSBLTMM2M
ライトニングケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USBケーブル

耐久性 iPhoneケーブル | Kevlar®アラミド繊維 | EMI保護 | エクストラロング張力緩和

¥2,643 税抜
¥2,907 税込
ライトニングケーブル 2m ブラック Apple MFi認証Lightning - USBケーブル
RUSBLTMM2MB
ライトニングケーブル 2m ブラック Apple MFi認証Lightning - USBケーブル

耐久性 iPhoneケーブル | Kevlar®アラミド繊維 | EMI保護 | エクストラロング張力緩和

¥2,643 税抜
¥2,907 税込
ライトニングケーブル 1m ブラック Apple MFi認証Lightning - USBケーブル
RUSBLTMM1MB
ライトニングケーブル 1m ブラック Apple MFi認証Lightning - USBケーブル

耐久性 iPhoneケーブル | Kevlar®アラミド繊維 | EMI保護 | エクストラロング張力緩和

¥2,182 税抜
¥2,400 税込
L型ライトニングケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル
新製品
RUSBLTMM1MWR
L型ライトニングケーブル 1m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル

耐久性ケーブル | アラミド繊維補強 | 歪みを長期間にわたって緩和

¥2,413 税抜
¥2,654 税込
L型ライトニングケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル
RUSBLTMM2MWR
L型ライトニングケーブル 2m ホワイト Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル

耐久性ケーブル | アラミド繊維補強 | 歪みを長期間にわたって緩和

¥2,872 税抜
¥3,159 税込
L型ライトニングケーブル 1m Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル
新製品
RUSBLTMM1MBR
L型ライトニングケーブル 1m Apple MFi認証Lightning - USB L字ケーブル

耐久性ケーブル | アラミド繊維補強 | 歪みを長期間にわたって緩和

¥2,413 税抜
¥2,654 税込