StarTech.com
新製品

USB-C - Lightning ケーブル 2m Apple MFi認証 ブラック

高耐久 USB Type-C - ライトニング ケーブル | アラミド繊維 | EMI保護 | TPEケーブルジャケット

製品ID: RUSBCLTMM2MB

  • 日常的に使用頻度が高い充電用途で耐久性に優れたMFi認証Lightningケーブルを使用
  • 引張強さへの耐性がスチールよりも5倍高いKevlar®アラミド繊維補強の丈夫なLightningケーブル
  • 180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テストをクリアした高い応力緩和機能
もっと見る
  • 柔らかなTPE被覆材で柔軟に接続できるLightning - USBケーブル(2m)
  • 回路基板を電磁干渉から守るメタルシールドを備えた高耐久性Lightningケーブル
¥3,103 JPY 税抜
¥3,413 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 TPE - Thermoplastic Elastomers
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 22/32 AWG
ブラック
製品幅 0.5 in [12 mm]
製品重量 1.6 oz [46 g]
製品長さ 78.7 in [2000 mm]
製品高さ 0.2 in [0.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 7.2 in [183 mm]
Package Width 3 in [75 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.9 oz [26 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m Lightningケーブル

認証

関連製品

USB-C - Lightning ケーブル 1m Apple MFi認証 ブラック
新製品
RUSBCLTMM1MB
USB-C - Lightning ケーブル 1m Apple MFi認証 ブラック

高耐久 USB Type-C - ライトニング ケーブル | アラミド繊維 | EMI保護 | TPEケーブルジャケット

¥2,872 税抜
¥3,159 税込
USB-C - Lightning ケーブル 1m Apple MFi認証 ホワイト
新製品
RUSBCLTMM1MW
USB-C - Lightning ケーブル 1m Apple MFi認証 ホワイト

高耐久 USB Type-C - ライトニング ケーブル | アラミド繊維 | EMI保護 | TPEケーブルジャケット

¥2,872 税抜
¥3,159 税込
USB-C - Lightning ケーブル 2m Apple MFi認証 ホワイト
新製品
RUSBCLTMM2MW
USB-C - Lightning ケーブル 2m Apple MFi認証 ホワイト

高耐久 USB Type-C - ライトニング ケーブル | アラミド繊維 | EMI保護 | TPEケーブルジャケット

¥3,103 税抜
¥3,413 税込