StarTech.com

3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

長めのケーブルでApple® Lightningデバイスを充電・同期

製品ID: USBLT3MB

  • 1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
  • 1x USB-Aオスコネクタ
  • ケーブルの長さは3m
  • リバーシブルLightningコネクタ
もっと見る
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
¥3,516 JPY 税抜
¥3,867 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 20/28 AWG
ブラック
製品幅 0.6 in [14.9 mm]
製品重量 3.5 oz [100 g]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
製品高さ 0.3 in [0.8 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [21 mm]
Package Length 7.9 in [20.1 cm]
Package Width 5.9 in [15 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 5.1 oz [144 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3m ブラック Lightingコネクタ - USBケーブル

認証

関連製品

15cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
USBLT15CMB
15cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)

機器回りをすっきり保つ短めケーブルでApple® Lightning搭載 デバイスを充電・同期

¥2,292 税抜
¥2,521 税込
30cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
USBLT30CMB
30cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)

機器回りをすっきり保つ短めケーブルでApple® Lightning搭載 デバイスを充電・同期

¥2,053 税抜
¥2,258 税込
1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning - USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)
¥2,333 税抜
¥2,566 税込
2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
¥2,453 税抜
¥2,698 税込