StarTech.com

30cm Apple Lightning - USBケーブル (カールコード) ホワイト ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

iPadやiPhoneを車載ホルダーで充電

製品ID: USBCLT30CMW

  • 車載ホルダーに取り付けたiPadやiPhoneの充電に便利な、柔軟性のあるコイル構造
  • あらゆるキャリングケースにすっと収納可能な小型デザイン
¥1,992 JPY 税抜
¥2,191 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 1 ft [0.3 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28/30 AWG
ホワイト
製品幅 0 in [0 mm]
製品重量 0.5 oz [15 g]
製品長さ 1 ft [0.3 m]
製品高さ 0 in [0 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.9 in [22 mm]
Package Length 8 in [20.2 cm]
Package Width 6 in [15.2 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.2 oz [62 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - iPhone/iPad/iPod用30cmホワイトUSB - Lightingコイルケーブル

認証

関連製品

60cm Apple Lightning - USBケーブル (カールコード) ホワイト ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)
¥2,156 税抜
¥2,371 税込
30cm iPhone/iPod/iPad対応Lightning - USBケーブル カールコード ライトニング(オス) - USB-A(オス)
USBCLT30CMB
30cm iPhone/iPod/iPad対応Lightning - USBケーブル カールコード ライトニング(オス) - USB-A(オス)

場所を取らず車載用途に最適な30cmカールコードでApple® Lightningデバイスを充電

¥2,030 税抜
¥2,233 税込
60cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル (カールコード) ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
USBCLT60CMB
60cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル (カールコード) ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)

場所を取らず車載用途に最適な60cmカールコードでApple® Lightningデバイスを充電

¥2,156 税抜
¥2,371 税込