StarTech.com

60cm Apple Lightning - USBケーブル (カールコード) ホワイト ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

iPad/iPhoneを車載ホルダーに入れたまま充電

製品ID: USBCLT60CMW

  • 車載ホルダーに取り付けたiPadやiPhoneの充電に便利な、柔軟性のあるコイル構造
  • あらゆるキャリングケースにすっと収納可能な小型デザイン
¥2,156 JPY 税抜
¥2,371 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - Apple Lightning(コネクタ8ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 2 ft [0.6 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28/30 AWG
ホワイト
製品重量 0.7 oz [20 g]
製品長さ 2 ft [0.6 m]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [21 mm]
Package Length 8 in [20.2 cm]
Package Width 5.9 in [15.1 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.4 oz [67 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - iPhone/iPad/iPod用0.6mホワイト USB - Lightning カールコード

認証