×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
eSATA 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード ロープロファイルブラケット付
デスクトップ コンピュータのPCI Express 拡張スロットにeSATAポート2口を増設
製品ID: PEXESATA2
概要
ホストコンピュータにeSATAデバイスを接続するインターフェースカード。eSATAポート2口を増設し、ホットプラグ対応の高速ストレージを接続する費用対効果の高いソリューションです。データバックアップとアーカイブ作成が簡単になります。
本アダプタカードは、SATA 300 (SATA 2.0) HDDと最大データ転送速度3 Gbpsに完全対応しています。ネイティブPCI Expressチップセットを内蔵しており、外付けSATAストレージの互換性、信頼性、性能を向上します。
また、コマンドベース切り替えに対応するポートマルチプライヤ機能に対応しており、単一のSATA接続で複数の外付けハードドライブをWindows® システムに接続することができます。
本製品は、ロープロファイルブラケットを同梱しており、スリムラインなど小型システムにも対応します。
StarTech.comのメリット
- eSATAケーブル1本でマルチドライブの外付けケースに対応するポートマルチプライヤ技術(最大データ転送速度3.0Gbps)
- 136ギガバイト以上の48ビットLBAハードドライブに対応。ブリッジチップに代わりネイティブ PCI Express チップットを使用する高速で信頼性の高い操作
- StarTech.comによる全使用期間保証と無期限無料技術サポート
用途
eSATA機能をワークステーションまたはサーバに追加し、高速外付けストレージを利用
ポートマルチプライヤ機能対応のeSATAポートを追加して、外付けストレージ能力を拡張
動作の緩慢な外部接続からネイティブSATA接続へのアップグレード
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU2006M | |
UPC Code | 065030826198 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
インターフェース | eSATA | |
カードタイプ | 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) | |
チップセットID | Silicon Image - SiI3132 | |
バス型 | PCI Express | |
ポート | 2 | |
性能 | ||
MTBF | 3,141,188時間 | |
Number of Drives Supported Through Port Multiplier | 1 to 5 | |
Number of Ports That Support Port Multiplier | 2 (can use 2 PM at a time) | |
RAID | なし | |
タイプおよび定格 | SATA II (3 Gbps) | |
ポートマルチプライヤ | あり | |
対応プロトコル | FIS Based Switching for an additional 1-5 ports Native Command Queuing (NCQ) Legacy Command Queuing (LCQ) |
|
最大データ転送速度 | 300Mbps(3.0Gbps) | |
コネクタ | ||
コネクタタイプ | 1 - PCI Express x1 オス | |
外部ポート | 2 - eSATA(7ピン、データ用) プラグ | |
ソフトウェア | ||
OS互換性 | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only |
|
特記 / 必要条件 | ||
注意 | PCI Express 1.1、PCI Express 2.0スロットとの互換性 Mac OS® ではポートマルチプライヤへの対応なし |
|
環境条件 | ||
保存温度 | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
動作温度 | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
湿度 | 20~80%相対湿度 | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 3.5 in [90 mm] | |
製品重量 | 2.4 oz [67.9 g] | |
製品長さ | 4.7 in [120 mm] | |
製品高さ | 0.8 in [20 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.4 lb [0.2 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - eSATA PCI Expressカード | |
1 - ロープロファイル ブラケット | ||
1 - インストールCD | ||
1 - 取扱説明書 |
互換性








Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
別売アクセサリー
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
ドライバ
-
[Sil3x32] eSATA Controller Card Non-Raid.zip
Windows 32bit: 1.0.22.4
Windows 64bit: 1.0.15.6
Macintosh: 1.2.5.0
Linux: 1.0.6.0
ユーザマニュアル
-
PEXESATA2_JA.pdf
日本語 -
PEXESATA2.pdf
English
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。