StarTech.com

3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0

PCIe(NVMe)およびSATAベースのM.2 SSD の両方をコンピュータ内部にマウントするPCI Expressアダプタカード

製品ID: PEXM2SAT32N1

  • M.2 SATA SSD(2台)、M.2 PCIe SSD(1台)に対応するスロットでコンピュータのストレージと性能を拡張
  • PCI Express 3.0(x4)対応。高性能 M.2 PCIe SSD(NVMe)に最適
  • パススルー設計のSATAスロットでホストPCのSATAポートにドライブを接続
もっと見る
  • 各M.2ドライブで同時にフル帯域幅に対応(M.2 PCIe の場合およそ40Gbps、M.2 SATA 3.0ドライブの場合最大6Gbps)
  • 各種M.2ドライブ(2280/2260/2242/2230)をサポートし、幅広い互換性を提供
  • 調整可能なスタンドオフと複数のマウント穴(30mm/42mm/60mm/80mmのSSDに対応)
  • ドライバ不要、OSに依存しないため簡単にセットアップが完了
  • フルプロファイル ブラケットに装着した状態で出荷。小型コンピュータ用に、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットを同梱
  • x4、x8、x16 PCI Expressスロットへのインストールに対応
¥8,710 JPY 税抜
¥9,581 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース M.2 SATA
SATA
M.2 PCIe
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
バス型 PCI Express
ポート 3
ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード
業界標準 シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)
PCI Express 3.0
性能
ATAPI Support あり
Bootable あり
MTBF 50,000時間
RAID なし
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
ポートマルチプライヤ なし
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x4 オス
内部ポート 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) レセプタクル
1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
2 - SATA(7ピン、データ) プラグ
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn’t require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).
特記 / 必要条件
注意 このカードの最大スループットは、バス インターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに5Gbpsとなります。
システムおよびケーブル要件 PCI Express (PCIe)対応コンピュータ。PCI Express x4/x8/x16Aスロットに空きがあること。
ホストコンピュータでSATAホストポート1口または2口(例:SATAコントローラカード、またはコンピュータ内のマザーボードSATAポート)。
PCIe SSD(NVMe)にネイティブ対応するオペレーティングシステム。例:
- Windows® 7以降
- Mac OS 10.10.3以降
インジケータ
LEDインジケータ 3 - M.2ドライブ状態/アクティビティ
1 - 電源
環境条件
保存温度 -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20%~80% RH (結露なし)
物理的特徴
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 2.3 oz [65 g]
製品長さ 4.7 in [12 cm]
製品高さ 4.7 in [12 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 5.1 in [13 cm]
Package Width 6.4 in [16.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 4.5 oz [127 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3ポートM.2 NGFF SSDアダプタカード
1 - ロープロファイルブラケット
3 - M.2 取り付けネジ
3 - M.2マウント スタンドオフ
3 - M.2マウント用ナット
1 - ドライバー
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

M.2 SSD - PCIe x4 変換アダプタ
PEX4M2E1
M.2 SSD - PCIe x4 変換アダプタ

PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をコンピュータのPCI Expressスロットに接続し超高速データアクセスを実現

¥4,841 税抜
¥5,325 税込
2x M.2 NGFF SSD RAID コントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Expressインターフェース接続
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID コントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Expressインターフェース接続

コンピュータのPCI Expressを介し、次世代フォームファクタのM.2 SSD(x2)とSATAポート(x2)を追加

¥15,259 税抜
¥16,784 税込
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ
35S24M2NGFF
3.5インチベイ対応 4x M.2(NGFF) SSD - SATA 変換マウンタ

4台のM.2 SATAベースSSDを単一の3.5インチドライブベイに取り付けシステムを拡張

¥8,089 税抜
¥8,897 税込
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続

PCI Express経由で、M.2 次世代フォームファクタ(NGFF)対応のSATA SSD 2口をコンピュータに追加

¥10,501 税抜
¥11,551 税込
SATA 3.0 RAID 4ポート増設PCI Express 2.0インターフェースカード 4x シリアルATA 6Gbps 拡張用PCIe接続ボード HyperDuo機能付き
PEXSAT34RH
SATA 3.0 RAID 4ポート増設PCI Express 2.0インターフェースカード 4x シリアルATA 6Gbps 拡張用PCIe接続ボード HyperDuo機能付き

PCI Express x2スロットを介してコンピュータに内部SATA III(6Gbps)ポートを4つ追加

¥11,626 税抜
¥12,788 税込
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
SM2NGFFMBU33
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応

ソリッドステートドライブを携帯性に優れたポケットサイズのドライブに変換

¥4,337 税抜
¥4,770 税込
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ
SAT32M225
M.2 SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

M.2 SSDを2.5インチSATA SSD 6Gbps オープンフレーム(高さ7mm)に変換

¥3,319 税抜
¥3,650 税込
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属
SM21BMU31C3
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属

M.2 SATAドライブを、USB-C対応デバイスの超高速ポータブル ストレージ ソリューションとして活用

¥5,730 税抜
¥6,303 税込

別売アクセサリー