StarTech.com

USB Type-C ドック デュアルモニタ対応 Windowsのみに対応 5x USB 3.0ポート

ノートパソコン用ドック | 60W Power Delivery | デュアルHDMI/DVI | ディスプレイドライバ不要

製品ID: MST30C2HHPD

  • ディスプレイドライバの設定不要。箱から出してすぐにデュアルモニタの導入が可能(HDMIまたはDVI)
  • USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。1x USB-C + 4x USB-A(1x 急速充電ポート含む)
  • Power Delivery 2.0でノートパソコンの充電・給電に対応(最大60W)
もっと見る
  • ギガビットイーサネットRJ45ポートで優先ネットワーク接続機能を追加
  • 外付けモニタのオプションが広がるHDMI-DVIアダプタ付属
¥29,462 JPY 税抜
¥32,408 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
チップセットID VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
バス型 USB-C
対応ディスプレイ数 2
業界標準 USB給電仕様 Rev. 2.0
USBバッテリ充電仕様 Rev. 1.2
DisplayPort 1.2 + MST
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
PXE あり
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度 1920 x 1200p @60Hz(HDMI/DVI - デュアルモニタ)
4096 x 2160p @ 24Hz(HDMI - シングルモニタ)
3840 x 2160p @ 30Hz(HDMI - シングルモニタ)
1920 x 1200p @ 60Hz(DVI - シングルモニタ)
コネクタ
コネクタタイプ 2 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) メス
2 - HDMI(19ピン) メス
1 - USB 3.0 A(急速充電、9ピン) メス
3 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - 3.5mm ミニジャック(4ポジション) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
特記 / 必要条件
注意 ドッキングステーションを使用する前に、ノートパソコンのドライバ、ファームウエア、OSがアップデートされているか確認してください。
デュアルモニタに設定するには、Windowsノートパソコン側でMSTに対応している必要があります。
4K解像度を得るには、4K対応のHDMIディスプレイが必要です。
ビデオ出力機能は接続するノートパソコンのビデオカードおよびハードウエア仕様に依存します。
すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがDP AltモードとUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。
USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です
すべてのThunderbolt 3 USB-C ポートがThunderbolt 3 規格に完全対応しているとは限りません。 ノートパソコンのThunderbolt 3 ポートがUSB Power Delivery に対応しているか確認してください。
This docking station provides up to 60W of Power Delivery to charge your laptop. Some laptops may have specific charging requirements such as the full 60W for charging. In the event that your laptop is not charging, simply unplug any peripheral accessories attached to the dock’s USB-C port (on back of dock) and the USB 3.0 (Type-A) charging port (on front of dock) during charging. This will ensure the full 60 W of power is available for charging your laptop.
システムおよびケーブル要件 USB-Cポートに空きがあるWindowsノートパソコン(アダプタの機能をフル活用するには、接続するノートパソコンのUSB-Cポートで USB Power Delivery 2.0 とDP Altモードに対応している必要があります。)
電源
Power Delivery 60W
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 2 A
出力電圧 20V DC
出力電流 5 A
消費電力(W) 100 W
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 5%~95% RH (結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 9.1 oz [258 g]
製品長さ 8.7 in [22 cm]
製品高さ 0.9 in [2.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.5 in [90 mm]
Package Length 6.2 in [15.8 cm]
Package Width 10.4 in [26.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.1 lb [1.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ドッキング ステーション
1 - 1m USB-C - USB-C ケーブル
2 - HDMI - DVI アダプタ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア&ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10

認証

関連製品

USB Type-C ドック デュアルモニタ対応 Windowsのみに対応 4x USB 3.0ポート
MST30C2DPPD
USB Type-C ドック デュアルモニタ対応 Windowsのみに対応 4x USB 3.0ポート

ノートパソコン用ドック | 60W Power Delivery | HDMI & DisplayPort | HDMI ケーブル付属 | ディスプレイ ドライバ不要

¥24,401 税抜
¥26,841 税込
USB Type-C接続マルチアダプタ 4K HDMI対応 2x USB-Aポート 60W USB Power Delivery対応 ブラック
DKT30CHPD
USB Type-C接続マルチアダプタ 4K HDMI対応 2x USB-Aポート 60W USB Power Delivery対応 ブラック

携帯用ドッキングステーション | Mac & Windows®に対応 | GbE | Thunderbolt™ 3 互換

¥12,933 税抜
¥14,226 税込
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット
DKT30CHV
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション 4K HDMI または VGA USB 3.0ハブ ギガビットイーサネット

USB Type-C(5Gbps)を介してビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0の各ポートを増設し、いつでもどこでもノートパソコンをワークステーションとして活用

¥10,143 税抜
¥11,157 税込