×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

DVIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続

製品ID: USB3VDOCKD

多くの周辺機器やデバイスポートを必要としない環境、またはデスクスペースが限られた場所で固定・臨時(ホットデスク用)ワークステーションを設置

製品の特長
  • ノートパソコンに必須ポートを追加し、シングルビデオ出力にのみ対応の固定・臨時(ホットデスク用)ワークステーションを設置

  • オフィスその他作業スペースが限られた環境で、シンプルなデバイスコネクティビティを提供するコンパクトな小型筐体のドック

  • ノートパソコンに各種ポート(DVI、USB 高速充電、USB 3.0、ギガビットイーサネット、ヘッドセットジャック)を増設する費用対効果の高いソリューション

その他特徴 . . .
  • ノートパソコンへの接続が不要な常時稼働USB高速充電ポート(USBバッテリ充電仕様1.2対応)

  • USB 3.0ポート3口増設 (2x 標準ポート + 1x 高速充電・同期ポート)

  • USB 3.0ノートパソコンブランド各種に対応するユニバーサルな互換性

  • イージーアクセス3.5mm 4極 TRRSヘッドセットポート(オーディオ+マイク)

  • Wake-on-LAN(WOL)対応ギガビットイーサネットRJ45ポート

  • 最大解像度2048 x 1152に対応

  • 手間いらずのセットアップ

  • 耐久性に優れ、信頼性の高いパフォーマンスを発揮する設計

  • USB 3.0ホストケーブル同梱

  • Windows、Mac、Chrome OS対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥13,417 JPY 税抜
¥14,490 税込

ID: USB3VDOCKD

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

ノートパソコン用DVI対応ドッキングステーション。シンプルながら機能性の高いワークステーションを実現する費用対効果に優れたソリューションです。個人用の固定スペース、または複数のユーザーが交代で使用するホットデスク環境の両方に適しています。

一般的なフル機能ドッキングステーションの接続ポートのすべてが必要ではない場合、外付けディスプレイなど、必須機能のみ追加できる製品です。

オフィス環境で複数のホットデスクで使用するDVIノートパソコン ドッキングステーション

デスクスペースが非常に小さな場合でも、快適で仕事がはかどる作業環境を実現します。

シンプルなワークステーションに最適な必須接続機能

このノートパソコンドックでは、小さな筐体に基本的なデバイス接続機能を統合しています。スペースが限られた環境でも、固定ワークステーション、または交代で使用する臨時ホットデスク用ワークステーションを設定することができます。別々のアダプタを使用せずに、外付けディスプレイ1台、ギガビットイーサネット、複数のUSB機器を追加できる効率的なソリューションです。また、ホットデスク環境では、ノートパソコンのユーザーが特定のワークステーションに縛られないので、自由な行き来が可能になります。

シンプルな構成のDVIドックは、使わない接続ポートをいくつも備えたドッキングステーションを購入するよりもコスト効率に優れています。様々な環境・用途でのコネクティビティ拡張に適した製品となっています。

DVI出力など、フル機能ワークステーションと同様の基本ポートに対応しており、ノートパソコンのディスプレイと合わせてデュアルモニタ仕様にすることも可能です。

ノートパソコン、モニタ、キーボード、ネットワークスイッチに接続したDVI対応ノートパソコン用ドック

スペースを有効に活用するコンパクト設計

このドッキングステーションは、USB 3.0(別名USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps)に対応しており、物理的なスペースが限られた環境で活躍します。コンパクトな設計で場所をとらないため、一般的なドッキングステーションやデスクトップパソコンが収まらない小さなスペースにも設置することができます。

限りあるスペースを有効に使えるため、オフィススペースを拡張したり、デスクを追加するコストや手間が不要になります。

小型筐体に必須ポートのみを搭載しているドッキングステーションは、臨時ワークスペース(ホットデスク)に最適です。ビジネス、教室、コンピュータラボ、官公庁など、大規模な展開にも適しています。また、スペースに限りがあるホームオフィスや、小規模の事務所でも問題なく使用可能です。

手のひらサイズのコンパクトなDVIドッキングステーション

常時稼働の高速充電ポート

このドックには、高速充電・同期USBポートがついており、モバイル端末のバッテリ切れを防ぎ、いつでも使える状態に保ちます。常時稼働のUSBポートは、ノートパソコンがドックに接続されていない状態でも充電が可能です。

アクセスしやすい高速充電USBポートは、通常のUSBポートよりも高速にスマートフォンやタブレットを充電します。ポートがフロントパネルについているため、手が届きやすく、端末をワークステーションで充電しながら作業を続けることができます。

アクセスしやすい高速充電ポートに接続したタブレット

ユニバーサルサポート

特定のノートパソコンモデルにのみ対応する専用ドッキングステーションとは異なり、本製品は複数ブランドと互換性があります。USB 3.0ポート搭載のノートパソコン各種で使用可能です。このユニバーサルサポートにより、現在使用中のノートパソコンでも、今後使用する別の端末でも使用していくことができます。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

よくあるご質問

FAQを見る...

互換性

OSとのフル互換性を表示する

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS™

用途
  • BYOD(私物デバイス持ち込み)ユーザー、または、会社が用意する複数の端末をひとつのワークステーションで使用するCYOD用途向けのホットデスク用ワークステーションを構成
  • 必要なポートのみを備えたドックを使用、または複数のスタッフやゲスト用に1台のユニバーサル ノートパソコン ドッキングステーションを使用してコストを削減
  • Ultrabook™、Microsoft® Surface™ Pro、Surface Book、Surface 3、Lenovo® Yoga、MacBookなどUSB 3.0対応ノートパソコン、Windowsベースタブレット多数と互換
  • さまざまな規模のビジネス、ホームオフィスに最適なシングルビデオ ワークステーションを構築
製品番号
保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート なし
Displays Supported 1
チップセットID DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL812
バス型 USB 3.0
業界標準 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 2.0/1.1と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
最大デジタル解像度 2048 x 1152 (DVI - Single Display)
Lower resolutions are also supported
コネクタ
コネクタタイプ 1 - DVI-I(29ピン) メス
1 - USB 3.0 A(Fast-Charge, 9ピン,SuperSpeed) メス
2 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - 3.5mm ミニジャック(4ポジション) メス
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
1 - セキュリティロックスロット メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS™
特記 / 必要条件
注意 USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります(USB 3.0ホストケーブルを同梱)。
USB 3.0はUSB 3.1 Gen 1としても知られています。この接続規格の最大転送速度は5 Gbpsです
DVI-I コネクタはDVI-I信号(デジタルおよびアナログ)をサポートします
システムおよびケーブル要件 利用可能なUSB 3.0ポートのあるUSB対応コンピュータ
インジケータ
LEDインジケータ 1 - リンク(緑)
1 - 動作状況(アンバー)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 ~ 240 AC
入力電流 0.8 A
出力電圧 5 DC
出力電流 4 A
消費電力(W) 20
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20~80%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック&シルバー
製品幅 3.1 in [79 mm]
製品重量 5.4 oz [154 g]
製品長さ 5.5 in [139 mm]
製品高さ 1 in [26 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 19.1 oz [540 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ノートパソコン用ドッキングステーション
1 - USB 3.0ホストケーブル
1 - ユニバーサル電源アダプタ(北米/日本、EU、英国、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取扱説明書
HDMIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続
USB3VDOCKH

HDMIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続

多くの周辺機器やデバイスポートを必要としない環境、またはデスクスペースが限られた場所で固定・臨時(ホットデスク用)ワークステーションを設置

¥16,623 税抜
¥17,952 税込

USB 3.0接続ノートパソコンドッキングステーション 4K DisplayPort出力対応
USB3VDOCK4DP

USB 3.0接続ノートパソコンドッキングステーション 4K DisplayPort出力対応

デスクスペースが限られた環境、または接続する周辺機器が少ない環境の常設/臨時デスクで4K対応ワークステーションを設置

¥21,206 税抜
¥22,902 税込

モニター3台接続対応ノートパソコンドッキングステーション USB 3.0接続
USB3DOCKH2DP

モニター3台接続対応ノートパソコンドッキングステーション USB 3.0接続

ノートパソコンに3台の外付けモニタを追加し、4面対応のUltra HDワークステーションを構成

¥28,366 税抜
¥30,635 税込

4K対応ノートPCパソコン用ドッキングステーション USB3.0接続 HDMI/ DVIビデオ出力
USB3SMDOCK4K

4K対応ノートPCパソコン用ドッキングステーション USB3.0接続 HDMI/ DVIビデオ出力

デスクスペースを取らないコンパクトなドッキングステーションで、ノートパソコンを複数周辺機器に接続しワークステーションとして使用

¥30,333 税抜
¥32,759 税込

4K対応USB3.0接続ノートPCパソコンドッキングステーション DisplayPort & HDMIデュアルビデオ/ 高速充電対応USBポート/ GbE
USB3DOCKHDPC

4K対応USB3.0接続ノートPCパソコンドッキングステーション DisplayPort & HDMIデュアルビデオ/ 高速充電対応USBポート/ GbE

高解像度出力サポートがないノートパソコンで、USB 3.0を介し4K Ultra HDまたはデュアルビデオ ワークステーションを実現

¥25,737 税抜
¥27,795 税込

USB3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルDVIポート搭載ポートリプリケータ HDMI & VGA変換アダプタ同梱 2x USB急速充電ポート 3x USB3.0 GbE
USB3SDOCKDD

USB3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルDVIポート搭載ポートリプリケータ HDMI & VGA変換アダプタ同梱 2x USB急速充電ポート 3x USB3.0 GbE

1本のUSB 3.0 ケーブルでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンをパワフルなオフィスワークステーション(またはホットデスク)として使用

¥27,739 税抜
¥29,958 税込

ノートパソコン2台接続対応KVMドッキングステーション キーボート/マウス/モニター2台/ファイルを共有 USB 3.0接続
USB3DDOCKFT

ノートパソコン2台接続対応KVMドッキングステーション キーボート/マウス/モニター2台/ファイルを共有 USB 3.0接続

ノートパソコン2台を1台のドックに接続し、ノートパソコン間でモニタ、キーボード、マウス、周辺機器、ファイルを共有

¥32,760 税抜
¥35,380 税込

モニターマウント (1)

ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤー ノートPCセキュリティワイヤーロック
LTLOCK

ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤー ノートPCセキュリティワイヤーロック

便利なコンビネーションロックでノートパソコンの盗難を防止

¥3,679 税抜
¥3,973 税込

ライトニングケーブル (1)

30cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)
USBLT30CMW

30cm iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)

機器回りをすっきり保つ短めケーブルでApple® Lightning搭載 デバイスを充電・同期

¥2,053 税抜
¥2,217 税込

外付けドライブケース (2)

外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応
S251SMU33EP

外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応

2.5インチSATA 3.0 HDD / SSDをUASP対応USB 3.0(5Gbps)またはeSATA(6 Gbps)でコンピュータに接続し外付けハードドライブとして使用

¥5,950 税抜
¥6,426 税込

外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
S2510BPU33

外付け2.5インチHDD/SSDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応

2.5インチSATA HDDまたはSSDをUASP対応USB 3.0接続外付けHDDケースとして使用

¥3,068 税抜
¥3,313 税込

DVIケーブル (2)

Dual Link DVI-I Cable - M/M

¥1,630 税抜
¥1,760 税込

Dual Link DVI-I Cable - M/M
DVIIDMM10

3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス

DVI機器間での明瞭なハイスピード接続

¥2,520 税抜
¥2,721 税込

Micro USBケーブル & アダプタ (1)

30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス
UUSBHAUB1

30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥572 税抜
¥617 税込

USB-Cケーブル (1)

USB-C - USB-A 変換アダプタ オス/メス 15cm USB 3.0対応 USB-IF認証取得
USB31CAADP

USB-C - USB-A 変換アダプタ オス/メス 15cm USB 3.0対応 USB-IF認証取得

旧型USBデバイスをUSB Type-C搭載ノートパソコンに接続できるアダプタ

¥2,090 税抜
¥2,257 税込

オーディオケーブルおよびアダプタ (1)

ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)
MUYHSMFF

ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)

3.5mmオーディオ出力ポートを3.5mmヘッドフォン/マイクジャックに変換

¥1,271 税抜
¥1,372 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。