StarTech.com

USB Type-C ドッキングステーション 4K HDMI 85W USB PD USB 3.0ポート Windows/Mac対応

USB Type-C™でノートパソコンの給電・充電に対応。4K HDMIディスプレイ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート4口を追加し、どこにいてもワークステーションの構成が可能

製品ID: DK30CHDPD

  • 4K HDMIモニタまたはウルトラワイドモニタを接続し、USB-Cパソコン/タブレットを4Kワークステーションとして活用
  • macOS および Windowsに対応する汎用 USB-Cドック
  • 85WのUSB給電(USB Power Delivery 2.0)に対応し、ノートパソコンに電力を供給
もっと見る
  • USB 3.0ポート4口に周辺機器を接続
  • ドッキングステーション前面の便利なオン・オフボタン
  • 常時稼働のUSB 3.0急速充電ポートでタブレットやスマートフォンを素早く充電
  • Thunderbolt 3 ポート準拠
  • ギガビットイーサネットポートでワークステーションに有線ネットワーク接続機能を追加
¥23,206 JPY 税抜
¥25,526 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
インターフェース USB 3.0
チップセットID Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533
バス型 USB-C
対応ディスプレイ数 1
業界標準 USB給電仕様バージョン2.0
USB バッテリ充電仕様バージョン1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
PXE あり
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度 HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
コネクタ
コネクタタイプ 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) メス
1 - USB 3.0 A(急速充電、9ピン) メス
3 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - 3.5mm ミニジャック(4ポジション) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Mac OS® 10.11 - 10.15
特記 / 必要条件
注意 すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB PD 2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
4K解像度対応。4Kx2Kの解像度を得るには、4K対応のHDMIディスプレイが必要です。
USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれます。この規格でのスピードは最大5Gbpsとなります。
システムおよびケーブル要件 USB Type-Cポートに空きがあるUSB-C対応コンピュータ
電源
Power Delivery 85W
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 2 A
出力電圧 20V DC
出力電流 5 A
消費電力(W) 100W
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 5%~95% RH (結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 3.6 in [91 mm]
製品重量 7.1 oz [200 g]
製品長さ 3.9 in [98 mm]
製品高さ 1.3 in [3.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.7 in [95 mm]
Package Length 6.5 in [16.5 cm]
Package Width 7.3 in [18.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.7 lb [1.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ドッキング ステーション
1 - 1m USB-Cケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア&ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Mac OS® 10.11 - 10.15

認証

関連製品

USB Type-C ドック トリプル4Kモニター対応 5x USB 3.0ポート
DK30CH2DPPD
USB Type-C ドック トリプル4Kモニター対応 5x USB 3.0ポート

ノートパソコン用ドック | Mac & Windows®に対応 | 60W Power Delivery| 4K 60Hz DisplayPort + HDMI

¥31,393 税抜
¥34,532 税込
USB-C/USB-A接続ドッキングステーション デュアル4Kモニタ対応 2x HDMI/60Hz 2x DisplayPort/60Hz
DK30A2DH
USB-C/USB-A接続ドッキングステーション デュアル4Kモニタ対応 2x HDMI/60Hz 2x DisplayPort/60Hz

ノートパソコン用ドック | Mac & Windows®に対応 | DisplayPort & HDMI | 4K/60Hz

¥26,307 税抜
¥28,937 税込