Template:
Full Width Image Block
Template:
Text Block

ノートパソコン用ドッキングステーション

幅広いデバイスに対応し、卓越したパフォーマンスを実現

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


ユニバーサルドック

USB-C、USB4、USB-A対応ノートパソコンを含む、各種OS、ブランド、ハードウェアプラットフォームとの互換性に優れています。


卓越した互換性を実現

ユニバーサルドックは、各種ハードウェアやOSプラットフォームにも対応し、異なる種類のハードウェアやOSが混在する環境でも1台のドッキングステーションを標準化するのに最適です。展開を簡素化し、効率的な運用を実現します。


次のような用途に最適:  

  • フリーアドレス / ホテリング
  • 異なる機種のハードウェアが混在する環境での展開
  • MacBook Air / MacBook Pro(エントリーレベルM1 / M2チップ搭載機)でマルチモニター設定が可能


柔軟なマルチモニタードッキングステーション拡張機能

ユニバーサルドックは、Windows、MacBook、Chromebookを含むすべてのシステムに対応し、最大4台の外部モニターに接続が可能です。DisplayLinkオプションは、エントリーレベルのMシリーズチップ搭載MacBook Pro / MacBook Airで、デュアル、トリプル、またはクアッド(4画面)モニターの設定が可能。 詳細は、MacBookノートPC向けのマルチモニターソリューションをご覧ください。

Universal Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

おすすめのユニバーサルドック

DK30CH2DEP

ドッキングステーション/USB-C (USB 3.1 Gen 1)接続/トリプルモニター


トリプル4Kモニタ対応ドッキングステーション。USB-C搭載のMac/Windows/Chromeノートパソコンで、これまでにないレベルの効率性を実現します。

DK30CH2DPPD

ドッキングステーション/USB-C (USB 3.1 Gen 1)接続/トリプルモニター


Windowsノートパソコン用4K対応USB-C™ドック。市場で初めて4Kモニタ3台接続に対応し、全く新しいレベルの作業効率を実現します。

DK30C2DPEP

ドッキングステーション/USB-C (USB 3.1 Gen 1)& USB-A接続


USB-A/USB-C対応ノートパソコン用ドッキングステーション。複数の規格認証に対応し、ノートパソコンの規格が旧型のUSB-A(USB 3.0)から最新のUSB-Cへの移行期にある環境で便利な製品です。

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


高性能ドッキングステーション

ドライバー不要でセットアップが簡単、GPUの性能を活かした高性能ビデオ出力


GPU性能ビデオ

高性能ビデオと接続オプションを備えた高性能ドッキングステーションは、プロフェッショナルな作業環境を構築するための理想的なソリューションです。これらのドッキングステーションはノートPCのGPUを利用し、ドライバー不要のシンプルなセットアップが可能です。


次の用途に理想的: 

  • メディア制作、CAD
  • 高性能なマルチモニター映像機能を必要とするクリエーター


よりスムーズな展開が可能なドライバー不要の接続方法

ドライバーのインストールが不要な接続方法により、スムーズなリモート展開を実現し、サポートを最小限に抑えた作業環境を実現します。MacBook Air(M3以降のチップ搭載機)に、高性能Thunderboltドッキングステーション、およびデュアルモニターを接続する方法についてはこちら。


Performance
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-tile

おすすめの高性能ドッキングステーション

TB4CDOCK

ドッキングステーション/Thunderbolt 4接続/シングル8K/デュアル4K60Hz


Thunderbolt 4認証対応ドッキングステーション。ノートPCの外部ポート1口に高度な接続機能を追加し、 96WのUSB Power Deliveryでホストデバイスの充電が可能です。

TB3CDK2DH

ドッキングステーション/Thunderbolt 3接続/デュアルモニター


Thunderbolt 3 認証、USB Type-C互換の高性能ドッキングステーション。DSC対応DisplayPort 1.4またはHDMI 2.0のデュアル4K/60Hzビデオ出力、96WのPower Delivery(ピーク電力100W)に対応します。

Template:
Image Block


高機能ドッキングステーション

一般的なドッキングステーションには搭載されていない機能を求めるユーザーには、高機能なドッキングステーションがおすすめです。これらのドッキングステーションは、ユニバーサルな互換性と独自の機能を備えており、さまざまな用途で作業効率を強化します。


Dock and switch between two laptops and share dual monitors

USB-C接続KVMドッキングステーション(2台のノートPCに対応) 

2台のノートPCを接続し、ハードウェアプラットフォームやOSに関係なく、2画面 4K60Hzモニター(MacBook Airを含む)、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有できます。さらに、アクティブなホストPCに90W、スタンバイ中のPCに45Wの電力を同時に供給し、2台のノートPCを同時に充電できます。


Template:
Text Block


StarTech.comのパフォーマンス アドバンテージ

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

高い互換性と優れたパフォーマンスを保証

StarTech.comでは、あらゆるビジネス環境で高い互換性と優れたパフォーマンスを実現するバラエティ豊富なドッキングステーションを取り揃えています。 製品のパフォーマンスに全力を注ぎ、見つけにくい製品も簡単に見つけることができます。 


当社のイノベーションラボでの徹底的な試験と第三者機関により、すべてのビジネス向けノートPC、OS、ハードウェアプラットフォームとの互換性が確認されています。

Guaranteed Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Full Power and Charging

フル電源と充電

StarTech.comの電源アダプターは、性能の制限や電力の共有を行わず、ノートPCと周辺機器に継続的なフル電源を提供します。

Device Security

ドッキングステーションのセキュリティ

ケンジントンスロット ロックポートで周辺機器とドッキングステーションを安全に管理

Flexible Mounting Options

柔軟な取り付けオプション

多くのドッキングステーションには底面に取り付け用のネジ穴があり、デスク、壁、またはVESAマウントに簡単に取り付けることができます。大規模オフィス、フリーアドレス、ホテリング環境に最適です。

Template:
Text Block

シンプルなセキュリティとサポート

StarTech.comのConnectivity Toolsユーティリティは、ネットワークセキュリティの管理やサポート提供を容易にし、ユーザーの利便性を向上させます。 


StarTech.comのドッキングステーションでのみ利用可能なConnectivity Toolsの詳細(英語のみ)

   MACアドレスパススルー

ホスト側のイーサネットインターフェースのMACアドレスを送信


   USB イベント モニタリング

USBデバイスの接続/切断をタイムスタンプと共に記録


   Windowsレイアウトユーティリティ

再接続時にアプリのウィンドウ位置を復元


   Wi-Fi自動切り替え

信頼性が高く、高速な有線LANの接続にノートPCを自動的に切替え

Template:
Image Block

ハイブリッドワーカー向けマルチポートアダプター

マルチポートアダプターは、従来のノートパソコン用ドッキングステーションに代わる選択肢であり、持ち運びに便利なコンパクトなデザインで同様の機能を提供します。


Multiport Adapter
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

ドッキングステーションに関する情報

Docking station finder grid thumbnail

ニーズに合ったドッキングステーションを素早く見つけるための便利なツール

Workstation with laptop, docking station and monitors

ITプロ仕様の高機能ドッキングステーションを導入することで、特にフリーアドレスやホテリング環境において大きな違いが生まれます。

Side profile of two different docking stations

ユニバーサルドックと高性能ドックそれぞれの優れた特徴と、ニーに合った適切な選び方について解説します。

Template:
Text Block

ニュースレターで最新の製品やITプロ向けのアドバイスをお届けします。

待つ...
Back to top