StarTech.com

シリアル4ポート増設PCI Expressインターフェースカード (電源出力&ESD保護機能付) 4x RS232Cシリアルポート拡張用PCIe接続ボード

PCI ExpressスロットにESD保護と可変電源対応の高速RS232Cポート4口を増設

製品ID: PEX4S553S

  • 最大ボーレート921.6 Kbps
  • 15KV ESD(静電放電)サージ保護
  • ジャンパ選択可能な5V/12V電源
  • 標準ブラケットを取り付けた状態で出荷。オプションとしてロープロファイルブラケットを同梱
もっと見る
  • 送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO
  • PCI Express規格 Rev. 1.1に準拠
¥18,583 JPY 税抜
¥20,069 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
インターフェース シリアル
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID ASIX - MCS9904
バス型 PCI Express
ポート 4
ポートタイプ ドングル(同梱)
性能
FIFO 256 Bytes
MTBF 316,082 時間
サージ保護装置 15KV ESD
シリアルプロトコル RS-232
ストップビット 1, 1.5, 2
データビット 5, 6, 7, 8, 9
パリティ Even, Odd, Mark, Space, None
フロー制御 なし、Xon/Xoff、RTS/CTS
最大ボーレート 921.6 Kbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x1 オス
外部ポート 4 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 SP4電源コネクタ(接続したデバイスにさらに電源が必要な場合)
空いているPCI Expressスロット
環境条件
保存温度 -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
動作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
湿度 5~95%相対湿度
物理的特徴
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 10.1 oz [286 g]
製品長さ 3.6 in [92 mm]
製品高さ 4.7 in [11.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 2 in [50 mm]
Package Length 8.5 in [21.5 cm]
Package Width 5.9 in [14.9 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 14.8 oz [418 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - シリアルカード
1 - ブレイクアウトケーブル
1 - ロープロファイル ブラケット
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

認証

関連製品

ウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能
ICUSB2324I
ウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能

USB ポートにDIN レールマウント対応 RS232C シリアルポート4口を増設

¥14,422 税抜
¥15,575 税込

別売アクセサリー