StarTech.com

USB-C - パラレルプリンターケーブル

ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Cポートにパラレルポートを追加し、DB25パラレルプリンタを接続

製品ID: ICUSBCPLLD25

  • USB-C対応コンピュータをDB25プリンタに接続
  • Windows®/Linux®/macOS対応
  • コンピュータのUSB-CポートをDB25メスパラレルポートに変換
  • 簡単なプラグアンドプレイ式実装
¥7,052 JPY 税抜
¥7,616 JPY 税込

概要

USB-C™ - パラレルプリンタケーブル。USB-C対応のノート/デスクトップPCにDB25プリンタを接続することができます。

費用対効果に優れたソリューション

このUSB-DB25アダプタは、USB規格の互換性だけを理由にパラレルプリンタを買い換えるコストを回避します。コンピュータのUSB-CポートをDB25(メス)パラレルポートに変換し、パラレルポートが搭載されているコンピュータと同様にDB25プリンタを接続することができます。費用対効果に優れ、信頼性の高いソリューションとなります。

複数OSに対応、手間いらずのインストール

このプリンタケーブルは、Windows®、Linux®、macOSなど、幅広いオペレーティングシステムと互換性があり、異種混合の動作環境への統合が簡単にできます。プラグアンドプレイに対応し、インストールに手間がかかりません。

USBパワーに対応しており、外付け電源アダプタは不要です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

USB-C搭載のコンピュータにパラレルポートを簡単増設。DB25コネクタのプリンタ接続に対応

パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース パラレル
チップセットID Prolific - PL2305
バス型 USB-C
ポート 1
性能
最大データ転送速度 1.5Mbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
1 - DB25 (D-Sub 25 pin) Female
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.11 and 10.14
Linux 2.6.x to 4.4x LTS Versions only
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB-Cポート1口に空きがあること
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
湿度 0~80% RH(結露しないこと)
物理的特徴
製品重量 3.2 oz [92 g]
製品長さ 72.6 in [1845 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 oz [108 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - パラレルプリンタ アダプタケーブル
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.11 and 10.14
Linux 2.6.x to 4.4x LTS Versions only

認証

関連製品

1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス
ICUSB1284D25
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス

パソコン/ラップトップの空きUSBポートにDB25パラレルポートを追加

¥1,841 税抜
¥1,988 税込
1.8m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス
ICUSB1284
1.8m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

デスクトップ/ノートパソコンのUSBポートにCentronicsパラレルポートを追加

¥2,053 税抜
¥2,217 税込
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

デスクトップ/ノート型パソコンのUSBポートにCentronicsパラレルポートを追加

¥3,437 税抜
¥3,711 税込
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能

ノートパソコン / デスクトップコンピュータのUSBポートにCOM記録機能対応RS-232Cシリアルポートを追加

¥3,342 税抜
¥3,609 税込

別売アクセサリー