StarTech.com

7ポートUSB2.0ハブ(Type-A接続) コンパクトタイプ ブラック

USB 2.0ポート1口を7口の外付けUSB 2.0ポートに変換

製品ID: ST7202USB

  • TAA Compliant
  • High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
  • USB 1.0/1.1デバイスと下位互換性あり
  • 過電流保護機能を各ポートに装備
もっと見る
  • 外付けACアダプタ付属
  • 小型軽量のコンパクト設計
  • プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
¥3,218 JPY 税抜
¥3,475 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 2.0
チップセットID Genesys Logic - GL850G
ポート 7
性能
最大データ転送速度 480 Mbps
コネクタ
外部ポート 1 - USB B(4ピン) メス
7 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USBポート1口に空きがあること。
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1000mA
出力電圧 5 DC
出力電流 2A
消費電力(W) 10
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
動作温度 0 to 70 Degrees °C
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 2.7 oz [77 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 8.3 in [21 cm]
Package Width 5.7 in [14.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 10.5 oz [298 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 7ポートUSB 2.0ハブ
1 - USB 2.0ケーブル
1 - ACアダプタ
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

4 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST4202USB
4ポートUSB2.0ハブ(Type-A接続) コンパクトタイプ ブラック

USB 2.0ポート1口を4口の外付けUSB 2.0ポートに変換

¥2,562 税抜
¥2,766 税込
ミニ4ポートUSB 2.0ハブ コンパクトUSB 2.0 x4増設Hub USBバスパワー対応
ST4200MINI
ミニ4ポートUSB 2.0ハブ コンパクトUSB 2.0 x4増設Hub USBバスパワー対応

持ち運びに便利な小型ハブで外付けUSB 2.0ポート4口を増設

¥1,524 税抜
¥1,645 税込