Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCat5/Cat6対応1ポートUSBエクステンダー(延長器) カテゴリ5/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長
1本のカテゴリ5/6ケーブル経由で、コンピュータから最長40m離れた場所までUSB 1.1デバイスを延長
製品ID: USB110EXT2
概要
標準のカテゴリ5/6 UTPケーブルで最長40m離れた場所までUSB 1.1デバイスの接続を延長するエクステンダ。USB 1.1デバイスとの通常の距離制限(5m)を超え、ホストコンピュータシステムを安全なリモートサイトに設置することができます。
外付け電源が不要なコンパクトな設計により、設置スペースや電源へのアクセスが限られている離れた場所に、USBカメラ、キーボード、マウス等の入力デバイスを設置するのに最適なソリューションです。
最大300mAの電力を供給(ホストコンピュータから500mAの電力が供給されている場合)するこのエクステンダは、USB 1.1規格に完全準拠しており、最大データ帯域幅12Mbpsに対応しています。
StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- USB 1.1対応エクステンダは、フルスピード(12 Mbps)および低速(1.5 Mbps)対応のUSB周辺機器をすべて40mまで延長。USB 2.0以上の性能を必要としないUSBデバイスを延長する費用対効果の高いソリューション
- 外付け電源を使用せずに一般的なUSBイーサネット エクステンダよりも多くの電力をリモート側に供給(最大300mA)。より多様なデバイス接続オプションが可能
- 高価で柔軟性に欠け、場所をとるUSBハブやリピータの複数接続を必要としないカテゴリ5/6経由のUSBデバイス延長
用途
キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境
壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長
設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減
電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU2004F | |
UPC Code | 065030847896 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 3 Years | |
ハードウェア | ||
ポート | 1 | |
配線 | カテゴリ5e UTP以上 | |
性能 | ||
最大データ転送速度 | 12 Mbps | |
最大距離 | 40 m / 131 ft | |
コネクタ | ||
リモートユニットコネクタ | 1 - RJ-45 メス | |
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス | ||
ローカルユニットコネクタ | 1 - RJ-45 メス | |
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | ||
ソフトウェア | ||
OS互換性 | OS Independent; No additional drivers or software required | |
特記 / 必要条件 | ||
システムおよびケーブル要件 | 利用可能なUSBポート | |
電源 | ||
電源 | USB電源 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
動作温度 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
湿度 | 20%~80%相対湿度 | |
物理的特徴 | ||
エンクロージャタイプ | プラスチック | |
色 | ブラック | |
製品幅 | 1.6 in [40 mm] | |
製品重量 | 1.8 oz [50 g] | |
製品長さ | 3.3 in [85 mm] | |
製品高さ | 1 in [25 mm] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 6.5 oz [185 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - USB 1.1エクステンダローカルユニット | |
1 - USB 1.1エクステンダリモートユニット | ||
1 - 取扱説明書 |
関連製品
Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー(延長器) カテゴリ5/6対応USB Ranger 最大100mまで延長
カテゴリ5/6ケーブルを介して、コンピュータから最長100m離れた場所までUSB 2.0接続4口を拡張
別売アクセサリー
Cat5e対応LANケーブル 30.4m カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ ブルー
イーサネット給電機能対応の高品質カテゴリ5eケーブルでイーサネットネットワークに高速接続
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。