StarTech.com

Cat5e/Cat6使用1ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 送信機または受信機側でのみ給電 最大100mまで延長

USB 2.0デバイスを最大100m離れた場所にあるコンピュータに接続。ローカルまたはリモート側で電源を取るUSBエクステンダ

製品ID: USB2001EXT2P

  • ローカルユニット(送信機)またはリモートユニット(受信機)のどちらからでも給電できるフレキシブルなUSBエクステンダ
  • 必要に応じてUSBデバイスを配置できる費用対効果に優れたUSBイーサネットエクステンダ(最大100mの距離に対応)
  • OSを選ばずマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性を提供。ドライバ不要の簡単セットアップ
もっと見る
  • ポール取り付け用ケーブル結束スロット付き
  • 最大480Mbpsの転送レートに対応
  • プラグアンドプレイ操作、ホットスワップ、ホットプラグに対応
¥51,321 JPY 税抜
¥56,453 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ポート 1
配線 カテゴリ5e UTP以上
性能
最大データ転送速度 480Mbps
最大距離 100 m / 330 ft
コネクタ
リモートユニットコネクタ 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
1 - RJ-45 メス
ローカルユニットコネクタ 1 - USB B(4ピン) メス
1 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 ホストコンピュータのUSB-Aポート(USB Type-A)に空きがあること
RJ45コネクタがついたカテゴリ5e以上のイーサネットケーブル
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
1 - リンク
1 - ホスト
1 - アクティビティ
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.58 A
出力電圧 24 DC
出力電流 1 A
消費電力(W) 24
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 20 ~ 80% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.6 in [65 mm]
製品重量 6 oz [171 g]
製品長さ 3.5 in [88 mm]
製品高さ 1.2 in [3 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.2 in [10.7 cm]
Package Length 9.7 in [24.7 cm]
Package Width 7.7 in [19.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.5 lb [1.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 2.0エクステンダ(送信機)
1 - USB 2.0エクステンダ(受信機)
1 - USB 2.0ケーブル(1.8m)
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長
USB110EXT2
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長

1本のカテゴリ5/6ケーブル経由で、コンピュータから最長40m離れた場所までUSB 1.1デバイスを延長

¥14,841 税抜
¥16,325 税込
Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 カテゴリ5/6対応USB延長器 最大50mまで延長
USB2004EXTV
Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 カテゴリ5/6対応USB延長器 最大50mまで延長

USB 2.0デバイスをコンピュータから離して接続。カテゴリ5で40m、カテゴリ6で50mの距離に対応

¥21,961 税抜
¥24,157 税込
4ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 LAN(GbE)経由またはCat5e/6ケーブルによる延長に対応 最大100mまで延長
USB2G4LEXT2
4ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 LAN(GbE)経由またはCat5e/6ケーブルによる延長に対応 最大100mまで延長

ギガビットイーサネットLANまたは専用カテゴリ5e/6ケーブルでUSB 2.0デバイスを100mまで延長

¥88,910 税抜
¥97,801 税込
Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 カテゴリ5/6対応USB Ranger 最大100mまで延長
USB2004EXT2
Cat5/Cat6使用4ポートUSB 2.0 エクステンダー延長器 カテゴリ5/6対応USB Ranger 最大100mまで延長

カテゴリ5/6ケーブルを介して、コンピュータから最長100m離れた場所までUSB 2.0接続4口を拡張

¥55,268 税抜
¥60,794 税込
Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50m
USB2001EXTV
Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50m

USB 2.0デバイスをコンピュータに長距離接続するシングルポートUSBエクステンダ

¥19,982 税抜
¥21,980 税込

別売アクセサリー