StarTech.com

2ポート USB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressカード 2x USB Type-A

お使いのコンピュータに10Gbps USB Type-Aポートを2口追加してUSB 3.1速度にアップグレード

製品ID: PEXUSB312A

  • 最大10Gbpsスループットで、より高速にファイルを転送してUSB3.1デバイスにアクセス
  • 10Gbs USB-Aポートを2口追加して、コンピュータのUSB性能を拡張
  • Windows 10/8にネイティブ対応なので素早く簡単にセットアップ
もっと見る
  • 標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン
  • コスト効率の高い下位互換性
  • ポートあたり1.5Aの電流を提供する内蔵SATA電源でハイパワーUSBデバイスに対応(SATA電源への接続が必要)
  • UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
  • ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠
  • PCIe x4 インターフェイスはPCI Express規格改訂3.0 に準拠
  • フルプロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのコンピュータにも取り付けられるようロープロファイルブラケットも同梱
¥6,430 JPY 税抜
¥6,944 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

概要

USB 3.1 Gen 2カードは、2台のUSB-Aポートをお使いのデスクトップに追加して帯域幅を最大10Gbpsまで引き上げることで、次世代のUSBパフォーマンスを実現します。従来のUSB 3.0 (USB3.1 Gen 1)デバイスと比較した場合、USB3.1 Gen 2周辺機器に2倍の速さでアクセスすることができます。

10Gbps USB 3.1の性能優位性を示すUSB転送速度比較表(旧型USB規格と比較した場合

さらに拡大した帯域幅により、時間を節約してコネクティビティ技術に起因するパフォーマンスのボトルネックを回避します。

より速いUSBパフォーマンス

お使いのコンピュータに10Gbps USBポートを追加することで、USB3.1 Gen 2のスピードによる既存および未来の高帯域幅USB-Aデバイスに対応することができます。

より高いデータスループットを持つPCI Express接続 USB 3.0 カードは、外付けハードドライブ、ハードドライブケース、その他複数のUSB3.1周辺機器にとって必需品となります。さらに、USBカードは、SATA電源コネクタを内蔵しているので、高電力デバイス対応の大規模な外部ストレージを使ったソリューションに理想的です。(このカードは、コンピュータへのSATA電源コネクタへの接続が必要です。)

本カードをさらに活用したいお客様は、USB-C - USB-A Cable (USB31AC1M) を使って、USB Type-C™デバイスに接続することも可能です。

旧式USBデバイスとの互換性

古い周辺機器をお使いの場合も安心です。このUSB3.1カードは、一般的なUSB Type-Aポートを使用するレガシーUSB 3.0/2.0 デバイスと互換性があるため、追加コストや新しいデバイスを購入する必要がありません。

Windows搭載パソコンならどれにでも簡単に実装

Windows® 10、8.1、8オペレーティングシステムならソフトウェアやドライバのインストールは必要ありません。また、高品質カードには、標準プロファイルとロープロファイルに対応するブラケットが含まれており、フルサイズからスモールフォームファクタまでのパソコンやサーバーに簡単に実装できます。

StarTech.comでは、PEXUSB312Aに2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

用途

旧式PCIeベースのデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB3.1 Gen 2 (10Gbps) にアップグレード

お使いのシステムのUSB機能を拡張、または新しいパソコンを組み立てる際にカードを主要ハードウェアコンポーネントとしてインストール

ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧に最適な高帯域幅USB 3.1 Gen 2を利用した外部ストレージソリューション

お使いのレガシーUSBデバイスとコンピュータを接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 3.1 Gen 2
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID ASMedia - ASM1142
バス型 PCI Express
ポート 2
ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード
業界標準 USB 3.1仕様Rev. 1.0
USB仕様Rev. 2.0
PCI Express基本仕様Rev. 3.0
Intel xHCI仕様Rev. 1.1
UASP (USB接続SCSI プロトコル)
性能
MTBF 50,000時間
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x4 オス
内部ポート 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
外部ポート 2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
特記 / 必要条件
注意 本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI Express Gen 1.0の最大スループットは2.5Gbps、PCI Express Gen 2.0の最大スループットは5.0Gbps、PCI Express Gen 3.0の最大スループットは10Gbpsとなります。
利用可能な帯域幅 (10Gbps) は、2つのポートで平等に共有されます。
システムおよびケーブル要件 PCI Express x4スロット以上 (x8、x16) を備えたコンピュータ/サーバー
SATA電源コネクタ
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5 ~ 95% RH(結露しないこと)
物理的特徴
製品幅 0.7 in [18 mm]
製品重量 1.8 oz [50 g]
製品長さ 3.5 in [90 mm]
製品高さ 4.7 in [120 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 oz [100 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2ポートUSB 3.1 Gen 2カード
1 - ロープロファイルブラケット
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

認証

関連製品

2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)
PEXUSB311EI
2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)

USB Type-A内蔵ポート1口、外付けポート1口を増設し、USB 3.1 Gen 2のスピード(10Gbps)に対応するマシンにアップグレード

¥7,334 税抜
¥7,920 税込
USB 3.0 4ポート増設 PCI Expressカード
PEXUSB3S42
USB 3.0 4ポート増設 PCI Expressカード

4つのUSB 3.0ポート(外部ポート3口と内蔵ポート1口)をお使いのコンピュータに追加

¥5,719 税抜
¥6,176 税込
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応
PEXUSB3S7
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応

7口のUSB 3.0ポートを増設し、コンピュータに拡張性を提供(SATA電源利用可能)

¥11,667 税抜
¥12,600 税込
SuperSpeed USB 3.0 4ポート増設PCI Express/ PCIe インターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
PEXUSB3S44V
SuperSpeed USB 3.0 4ポート増設PCI Express/ PCIe インターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き

PCI Express スロットにUSB 3.0 ポート4口(独立チャンネル使用)を増設。ペリフェラル/SATA電源、充電に対応

¥15,468 税抜
¥16,705 税込
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード
PEXUSB3S3GE
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

USB 3.0とギガビットイーサネットを統合するPCI Expressコンボカード。拡張スロットが残り少ないシステムで便利

¥8,166 税抜
¥8,819 税込

別売アクセサリー